Comutadores de Transferência Montados em Bastidor

Fornece alimentação redundante a equipamento de cabo único.

Comutadores de transferência automática em bastidor (rack ATS) da APC proporcionam uma alimentação fiável e redundante para equipamento com cabo simples. Os rack ATS têm cabos de alimentação de entrada duplos fornecendo energia à carga ligada. Se a fonte de energia primária ficar indisponível, o rack ATS irá suavemente buscar a alimentação à fonte secundária sem interruptor de cargas críticas. As unidades em rede têm uma ligação de rede incorporada, o que permite a gestão à distância por interfaces Web, SNMP ou Telnet.

Leia mais
Fácil gestão
Capacidades de Gestão de Rede Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir unidades a partir de locais remotos para poupar tempo valioso. Associada a esta característica está a capacidade de actualizar rápida e facilmente o firmware através de transferências de rede para unidades instaladas para futuros melhoramentos do produto.
Display LCD a cores Oferece um controlo local e uma capacidade de gestão mais robustos e intuitivos.
Protecção
Proteção contra Sobrecorrente de 10 kAIC Oferece proteção em caso de uma ocorrência significativa de sobrecorrente.
Disponibilidade
Transfer time <10ms Tempos de transferência líderes da indústria para garantir uma passagem perfeita em caso de falha da fonte de alimentação primária.
Fontes de Alimentação de Entrada Dupla Fornece alimentação CA redundante ao equipamento ligado. Duas linhas CA alimentam a unidade e se a alimentação primária CA falhar, a unidade fará automaticamente a comutação para a fonte de alimentação alternativa.
Agilidade
Gama alargada de ligações de entrada e saída A família de produtos inclui várias ligações de entrada e saída para distribuir tensões de 120V, 208V ou 230V a várias tomadas. A existência de várias entradas e saídas permite aos utilizadores a adaptação a diferentes requisitos de alimentação. A APC fornece unidades com capacidade de fornecer 5,7kW utilizando um único chicote.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar