Comutadores de Redundância Estáticos

Verdadeira redundância e uma excepcional e elevada fiabilidade para alternar entre fontes de alimentação

Os comutadores estáticos de transferência (STS) MGE fornecem alimentação a uma gama de equipamento a partir de duas fontes independentes e redundantes. Os comutadores estáticos de transferência fazem automaticamente a transferência de energia para uma fonte estável alternativa em menos de 4 ms sob condições normais de funcionamento. Mesmo sob condições extremas, tais como desfasagens de 180 graus, os STS terão tempos de detecção e transferência que são até 10 vezes mais rápidos que muitos outros comutadores.

Leia mais
Fácil gestão
Indicadores de estado LED Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Ligação por Interface Série Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Mostrador gráfico LCD Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
Facil utilização
Acesso frontal de serviço Simplifica a instalação e a manutenção minimizando as necessidades de espaço
Disponibilidade
Compatível com gerador Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar