Comutadores de Redundância Estáticos

Verdadeira redundância e uma excepcional e elevada fiabilidade para alternar entre fontes de alimentação

Os comutadores estáticos de transferência (STS) MGE fornecem alimentação a uma gama de equipamento a partir de duas fontes independentes e redundantes. Os comutadores estáticos de transferência fazem automaticamente a transferência de energia para uma fonte estável alternativa em menos de 4 ms sob condições normais de funcionamento. Mesmo sob condições extremas, tais como desfasagens de 180 graus, os STS terão tempos de detecção e transferência que são até 10 vezes mais rápidos que muitos outros comutadores.

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto MGE Upsilon STS 100A Número de Peça STS100
Como comprar
Produto MGE Upsilon STS 160A Número de Peça STS160
Como comprar
Produto MGE Upsilon STS 250A Número de Peça STS250
Como comprar
Produto MGE Upsilon STS 30A Número de Peça STS30
Como comprar
Produto MGE Upsilon STS 400A Número de Peça STS400
Como comprar
Produto MGE Upsilon STS 60A Número de Peça STS60
Como comprar
Produto MGE Upsilon STS 630A Número de Peça STS630
Como comprar
Produto Sistemas Auxiliares MGE Upsilon STS Número de Peça STSAUX
Como comprar
Fácil gestão
Ligação por Interface Série Permite a gestão da UPS através de uma porta de série.
Mostrador gráfico LCD Textos e esquemas sinópticos que exibem os modos de funcionamento, parâmetros do sistema e alarmes.
Indicadores de estado LED Perceba rapidamente o estado da unidade e da alimentação com indicadores visuais.
Facil utilização
Acesso frontal de serviço Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Disponibilidade
Compatível com gerador Garante a alimentação ininterrupta e sem problemas do equipamento protegido quando é utilizado um gerador.