Distribuição da Energia Modular

Distribuição de Alimentação Ágil, Segura e Eficiente para equipamento TI em centros de dados de qualquer tamanho ou zona de alta densidade

A Distribuição da Energia Modular reduz a necessidade de previsão de requisitos e configurações futuros do seu centro de dados. Este sistema de distribuição de energia visionário é suficientemente ágil para corresponder às necessidades do seu centro de dados actual e permite a expansão ou a reconfiguração rápida no futuro. A gestão de energia é simplificada através da medição na saída, monitorização da corrente/circuito de derivação e auto-detecção pelo conjunto de opções de gestão do StruxureWare. Quando a procura aumentar e a expansão se tornar necessária, ligue simplesmente os novos Módulos de Distribuição de Energia Eléctrica. Os módulos montados na fábrica, que incluem disjuntor, cabo de rede e ligação eléctrica podem ser montados um poucos minutos. Existem várias potências nominais e vários comprimentos de cabos de alimentação para potência baixa a alta, garantindo compatibilidade e uma instalação rápida, simples e conveniente.

Leia mais
Agilidade
Mobilidade do sistema O equipamento PDU pode ser relocalizado para acomodar uma alteração no ambiente do centro de dados.
Área ocupada mais pequena As poupanças conseguidas no precioso espaço do centro de dados podem ser aplicadas em produtos adicionais geradores de rendimentos.
Concepção modular Permite assistência fácil e requisitos de manutenção reduzidos através do diagnóstico automático e dos módulos substituíveis no local.
Facilidade de expansão do sistema Os Módulos de Distribuição de Potência oferecem uma opção para expandir a capacidade de distribuição de energia à medida que as necessidades vão aumentando.
Fácil gestão
Capacidade de gestão de rede Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet.
Monitorização actual Monitoriza a absorção de corrente total por unidade de distribuição da alimentação.
Protecção
Instalação sem ferramentas de disjuntores Instale, em dez minutos, Módulos de Distribuição de Potência instalados em fábrica - não são necessárias quaisquer ferramentas
Segurança Aumento da segurança do utilizador com isolamento em todos os pontos de toque e com mecanismo de bloqueio positivo que reduz o risco de desconexão acidental
Opções de distribuição múltiplas Uma superior flexibilidade do projecto permite satisfazer uma larga gama dos requerimentos do cliente.