Distribuição de Alimentação Configurável

Configuração para encomendar, distribuição de alimentação montada de fábrica para equipamento TI em centros de dados de qualquer tamanho ou zona de alta densidade

As Unidades de Distribuição de Alimentação Configurável APC trazem agilidade, disponibilidade e velocidade de implementação para o seu centro de dados. As nossas soluções de distribuição de alimentação testadas na fábrica são criadas conforme as suas especificações exactas, suportam a distribuição suspensa ou no piso e são caracterizadas por um factor de forma conveniente em bastidor portátil.

  • Instale soluções de distribuição de alimentação montadas e testadas na origem, de modo rápido e sem falhas
  • Controle a confusão de cabos através de conjuntos de cabos cortados à medida dos seus disjuntores e conectores personalizados, específicos do local
  • Reduza os custos de funcionamento com transformadores TP1 com classificação NEMA – os mais eficazes na indústria
  • Efectue a manutenção e o serviço a partir da parte dianteira ou traseira - não é necessário qualquer acesso lateral
  • Monitorize e gira localmente a utilização de alimentação no display de interface PowerView, ou remotamente através do browser da Web, da InfraStruxure Central ou do seu sistema de gestão de edifícios

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto PDU InfraStruxure 60kW 400V/400V Número de Peça PD60H5HK1 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Facil utilização
Acesso frontal de serviço Simplifica a instalação e a manutenção da UPS, enquanto minimiza as necessidades de espaço.
Custo total de propriedade
Mobilidade do sistema O equipamento PDU pode ser relocalizado para acomodar uma alteração no ambiente do centro de dados.
Painel de Disjuntores Fornece posições para disjuntores para distribuição em bastidores e zonas de alimentação
Pegada reduzida Minimiza as suas despesas com imobiliário com o design do armário de TI APCT NetShelterT
Disponibilidade
Gama Alargada de Aplicações O processo de Configuração por Encomenda permite à APC configurar, instalar e testar um sistema completo antes de este ser entregue

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar