PDUs em Bastidor Comutada

Os PDUs Comutados em Bastidor asseguram uma monitorização de carga avançada, combinada com controlo de comutação remoto on/off de saídas individuais para encerrar e reiniciar, sequenciação de alimentação atrasada e gestão de utilização de saída.

Unidades de Distribuição de Alimentação (PDUs) Comutadas em Bastidor da APC permitem um controlo de alimentação avançado e personalizável, bem como uma monitorização activa. Os controlos de nível de saída remotos permitem ligar/desligar a funcionalidade para encerrar e reiniciar, para reiniciar remotamente o equipamento e restringir a utilização não autorizada de saídas individuais. A temporização da sequenciação de alimentação permite aos utilizadores definir a ordem de activação ou desactivação do equipamento conectado, para evitar a sobrecarga do circuito. A medição actual assegura uma monitorização remota em tempo real das cargas conectadas com alarmes definidos pelo utilizador, alertando para potenciais sobrecargas do circuito. Os utilizadores podem aceder, configurar e controlar as PDUs comutadas através de interfaces seguras Web, SNMP, Interface de Linhas de Comando ou Telnet que são complementadas pelas plataformas de gestão centralizadas da APC utilizando InfraStruXure Central, Operations, Capacity e Energy Efficiency. As novas PDUs Comutadas em Bastidor AP8000 de série incluem monitorização da potência activa, uma porta de sensor da humidade/temperatura e tomadas IEC com fecho.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto PDU de Bastidor, Com Comutação, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8)C13 Número de Peça AP7920B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor, Com Comutação, 1U, 16A, 208/230V, (8)C13 Número de Peça AP7921B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor, Com Comutação, 2U, 32A, 230V, (16)C13 Número de Peça AP7922B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor, Com Comutação, Zero U, 10A, 230V, (16) C13 Número de Peça AP7950B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 32A, 230V, (21) C13 & (3) C19 Número de Peça AP8953 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 20A/208V, 16A/230V, (7) C13 & (1) C19 Número de Peça AP8958 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 16A, 230V, (7) C13 & (1) C19, Cabo IEC309 Número de Peça AP8958EU3 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 20A/208V, 16A/230V, (21) C13 & (3) C19 Número de Peça AP8959 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 16A, 230V, (21) C13 & (3) C19, Cabo IEC309 Número de Peça AP8959EU3 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor 2G, Com Comutação, Zero U, 11kW, 230V, (21) C13 & (3) C19 Número de Peça AP8981 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Adaptabilidade
Gama alargada de ligações de entrada e saída A família de produtos inclui várias ligações de entrada e saída para distribuir tensões de 120V, 208V ou 230V a várias tomadas. A existência de várias entradas e saídas permite aos utilizadores a adaptação a diferentes requisitos de alimentação. A APC fornece unidades com capacidade de fornecer 5,7kW utilizando um único chicote.
Montagem em Bastidor Inclui as montagens horizontal, vertical e sem ferramentas. Disponibiliza a alimentação onde esta é mais necessária, nos bastidores junto do equipamento.
Fonte de alimentação de entrada única Forneça alimentação a partir de um chicote a vários equipamentos, alimentando de forma adequada o equipamento montado em bastidor. Poupa tempo e dinheiro durante a instalação ao utilizar um chicote e ligações standard.
Fácil gestão
Ecrã de Monitorização da Corrente Local O consumo de energia agregada por unidade de distribuição de alimentação é apresentado na unidade através de um ecrã digital. O ecrã digital local ajuda os instaladores a evitarem circuitos sobrecarregados, fornecendo um aviso visual quando o consumo de energia estiver próximo do consumo máximo em amperagem da banda. (apenas disponível em SKUs designados)
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Partilha de porta de rede Permite a ligação de quatro PDUs de bastidor utilizando portas de entrada e saída, de forma a ser apenas necessária uma ligação de rede.
Limites de alarme Defina os limites dos alarmes de forma a evitar circuitos sobrecarregados. Os alarmes de rede e visuais informam o utilizador sobre eventuais problemas. (Nota: disponível apenas nas unidades com capacidade de monitorização de alimentação. Consulte as especificações de SKU para obter a disponibilidade)
Acesso multiníveis dos utilizadores Suporta até quatro níveis de acesso - Administrador, Utilizador de Dispositivo, Utilizador Apenas de Leitura - com nome de utilizador e requisitos de palavra-passe.
Flash Atualizável Actualize o firmware de forma fácil e rápida por transferência de rede, para obter as melhorias mais recentes para os produtos. Elimina a necessidade de substituir os produtos já instalados no local, quando forem lançadas novas funções. (Nota: apenas para as unidades ligadas em rede)
Atrasos na Ligação Permite que os utilizadores configurem a sequência pela qual é ligada e desligada a alimentação para cada tomada. Isto ajuda a evitar o consumo excessivo no arranque, o que poderá provocar sobrecargas nos circuitos e quebras de cargas. A sequenciação também permite que os utilizadores determinem previamente qual o equipamento que é ligado em primeiro lugar, de forma a que os equipamentos que dependam dessa unidade funcionem correctamente.
Capacidades de Gestão de Rede Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir unidades a partir de locais remotos para poupar tempo valioso. Associada a esta característica está a capacidade de actualizar rápida e facilmente o firmware através de transferências de rede para unidades instaladas para futuros melhoramentos do produto.
Controlo Remoto de Tomada Individual Gere remotamente as tomadas de forma a os utilizadores poderem desligar as tomadas que não estão a ser utilizadas (para impedir sobrecargas) ou para reciclar a alimentação para equipamento bloqueado (para minimizar o tempo de inactividade e evitar o tempo de deslocação até ao equipamento).

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar