PDUs de Bastidor com Medição

As PDU com medição em bastidor fornecem uma monitorização à distância em tempo real das cargas ligadas. Os alarmes definidos pelo utilizador alertam para potenciais sobrecargas do circuito antes de acontecerem falhas críticas TI.

As unidades de distribuição de alimentação (PDU) com medição em bastidor da APC fornecem medição activa para permitir a optimização da energia e a protecção do circuito. Os limites de alarme definidos pelo utilizador diminuem o risco com alertas remotos e em tempo real local para avisar de potenciais sobrecargas do circuito. As PDU com medição em bastidor fornecem dados de utilização de energia para permitir que os gestores de centros de dados tomem decisões informadas sobre o equilíbrio da carga e o correcto dimensionamento dos ambientes TI para baixarem custo total de propriedade. Os utilizadores podem aceder e configurar as PDU com medição em bastidor através de interfaces seguras Web, SNMP ou Telnet que são complementadas pelas plataformas de gestão centralizadas da APC utilizando s InfraStruXure Central, Operations, Capacity e Energy Efficiency. As novas PDU com medição em bastidor série AP8000 incluem monitorização da potência activa, uma porta de sensor da humidade/temperatura, tomadas IEC com fecho e disjuntores de muito baixo perfil.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto Medidor de Corrente Em Linha, 16A, 230V, IEC309-16A, 2P+G Número de Peça AP7152B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Medidor de Corrente Em Linha, 32A, 230V, IEC309-32A, 2P+G Número de Peça AP7155B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto Medidor de Corrente Em Linha, 32A, 230V, IEC309-32A 3-PH, 3P+N+G Número de Peça AP7175B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 12A/208V, 10A/230V, (8) C13 Número de Peça AP7820B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor, Com Medição, 1U, 16A, 208/230V, (8) C13 Número de Peça AP7821B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU DE BASTIDOR, COM MEDIÇÃO, 2U, 32A, 230V, (12) C13 e (4) C19 Número de Peça AP7822B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor, Com Medição, Zero U, 10A, 230V, (16) C13 Número de Peça AP7850B Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor 2G, Com Medição, Zero U, 32A, 230V, (36) C13 & (6) C19 Número de Peça AP8853 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor 2G, Com Medição, Zero U, 20A/208V, 16A/230V, (18) C13 & (2) C19 Número de Peça AP8858 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor 2G, Com Medição, Zero U, 16A, 230V, (18) C13 & (2) C19, Cabo IEC309 Número de Peça AP8858EU3 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor 2G, Com Medição, Zero U, 11kW, 230V, (36) C13 & (6) C19 Número de Peça AP8881 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto PDU de Bastidor 2G, Com Medição, Zero U, 22.0kW(32A) 17.3kW(24A), 230V, (30) C13 & (12) C19 Número de Peça AP8886 Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Agilidade
Gama alargada de ligações de entrada e saída A família de produtos inclui várias ligações de entrada e saída para distribuir tensões de 120V, 208V ou 230V a várias tomadas. A existência de várias entradas e saídas permite aos utilizadores a adaptação a diferentes requisitos de alimentação. A APC fornece unidades com capacidade de fornecer 5,7kW utilizando um único chicote.
Fonte de alimentação de entrada única Forneça alimentação a partir de um chicote a vários equipamentos, alimentando de forma adequada o equipamento montado em bastidor. Poupa tempo e dinheiro durante a instalação ao utilizar um chicote e ligações standard.
Montagem em Bastidor Inclui as montagens horizontal, vertical e sem ferramentas. Disponibiliza a alimentação onde esta é mais necessária, nos bastidores junto do equipamento.
Disponibilidade
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
LED indicador de carga Indica condições de sobrecarga e de aviso baseado nos limites de alarme definidos pelo utilizador. Alerta os utilizadores quanto à possível existência de circuitos sobrecarregados.
Flash Atualizável Actualize o firmware de forma fácil e rápida por transferência de rede, para obter as melhorias mais recentes para os produtos. Elimina a necessidade de substituir os produtos já instalados no local, quando forem lançadas novas funções. (Nota: apenas para as unidades ligadas em rede)
Limites de alarme Defina os limites dos alarmes de forma a evitar circuitos sobrecarregados. Os alarmes de rede e visuais informam o utilizador sobre eventuais problemas. (Nota: disponível apenas nas unidades com capacidade de monitorização de alimentação. Consulte as especificações de SKU para obter a disponibilidade)
Capacidades de Gestão Remota Interfaces de gestão de rede com todas as funcionalidades para fornecer gestão baseada em padrões através da Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir as unidades a partir de localizações remotas de forma a poupar tempo valioso. Associada a esta funcionalidade existe a possibilidade de actualizar o firmware, de forma fácil e rápida, por transferência de rede para unidades instaladas, para futuros melhoramentos de produtos. (Nota: Só é aplicável às unidades com a categoria Em Rede).
Ecrã de Monitorização da Corrente Local O consumo de energia agregada por unidade de distribuição de alimentação é apresentado na unidade através de um ecrã digital. O ecrã digital local ajuda os instaladores a evitarem circuitos sobrecarregados, fornecendo um aviso visual quando o consumo de energia estiver próximo do consumo máximo em amperagem da banda. (apenas disponível em SKUs designados)

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar