PDU Comutada com Monitorização de Consumo por Tomada

As Unidades de Distribuição de Potência (PDU) com bastidor de comutador com medição na saída fornecem monitorização remota em tempo real para cada saída individual, combinada com controlo remoto ligar/desligar para oferecer aos profissionais de TI as ferramentas necessárias para a gestão avançada da energia do centro de dados.

As Unidades de Distribuição de Potência (PDU) com bastidor de comutador com medição na saída APC oferecem a medição ativa de saídas individuais e controle remoto para ligar/desligar as saídas individuais. A medição na saída permite a ativação da otimização da energia e o planeamento detalhado de capacidades pelo utilizador. Os limites de alarme definidos pelo utilizador diminuem o risco com alertas remotos e em tempo real local para avisar de potenciais sobrecargas do circuito. A medição na saída fornece um nível mais granular de dados de utilização da energia, de forma a permitir que os gestores de centros de dados tomem decisões mais exatas sobre o equilíbrio da carga e o correto dimensionamento dos ambientes TI para baixar o custo total de propriedade. A característica de comutação permite o controlo da alimentação avançado e personalizável. A característica de comutação fornece controlo de nível de saída remoto para ligar/desligar a alimentação, de forma a reiniciar remotamente o equipamento e restringir a utilização não autorizada de saídas individuais. A temporização da sequenciação de alimentação permite aos utilizadores definir a ordem de ativação ou desativação do equipamento conectado para evitar a sobrecarga do circuito. A medição de corrente fornece monitorização remota em tempo real das cargas conectadas com alarmes definidos pelo utilizador para advertir quanto a potenciais sobrecargas do circuito. Os utilizadores podem aceder, configurar e controlar PDUs com bastidor de comutador com medição na saída de interfaces Web, SNMP, linha de comandos ou Telnet seguros, complementados pelas plataformas de gestão centralizada da APC, utilizando StruxureWare Data Center Expert, Operations, Capacity e Energy Efficiency. A nova série AP8000 de PDU Comutadas em Bastidor inclui monitorização da potência ativa, uma porta de sensor da humidade/temperatura e tomadas IEC com fecho.

Leia mais
Agilidade
Fonte de alimentação de entrada única Forneça alimentação a partir de um chicote a vários equipamentos, alimentando de forma adequada o equipamento montado em bastidor. Poupa tempo e dinheiro durante a instalação ao utilizar um chicote e ligações standard.
Disponibilidade
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Controlo Remoto de Tomada Individual Gere remotamente as tomadas de forma a os utilizadores poderem desligar as tomadas que não estão a ser utilizadas (para impedir sobrecargas) ou para reciclar a alimentação para equipamento bloqueado (para minimizar o tempo de inactividade e evitar o tempo de deslocação até ao equipamento).
Capacidade de Medição na Saída A medição individual da potência ao nível de saída fornece uma visão mais granular da energia distribuída ao equipamento dentro do armário. Também permite analisar tendências de alimentação de componentes e realizar o planeamento da capacidade.
Limites de alarme Defina os limites dos alarmes de forma a evitar circuitos sobrecarregados. Os alarmes de rede e visuais informam o utilizador sobre eventuais problemas. (Nota: disponível apenas nas unidades com capacidade de monitorização de alimentação. Consulte as especificações de SKU para obter a disponibilidade)
Capacidades de Gestão de Rede Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir unidades a partir de locais remotos para poupar tempo valioso. Associada a esta característica está a capacidade de actualizar rápida e facilmente o firmware através de transferências de rede para unidades instaladas para futuros melhoramentos do produto.
Atrasos na Ligação Permite que os utilizadores configurem a sequência pela qual é ligada e desligada a alimentação para cada tomada. Isto ajuda a evitar o consumo excessivo no arranque, o que poderá provocar sobrecargas nos circuitos e quebras de cargas. A sequenciação também permite que os utilizadores determinem previamente qual o equipamento que é ligado em primeiro lugar, de forma a que os equipamentos que dependam dessa unidade funcionem correctamente.
Ecrã de Monitorização da Corrente Local O consumo de energia agregada por unidade de distribuição de alimentação é apresentado na unidade através de um ecrã digital. O ecrã digital local ajuda os instaladores a evitarem circuitos sobrecarregados, fornecendo um aviso visual quando o consumo de energia estiver próximo do consumo máximo em amperagem da banda. (apenas disponível em SKUs designados)
Flash Atualizável Actualize o firmware de forma fácil e rápida por transferência de rede, para obter as melhorias mais recentes para os produtos. Elimina a necessidade de substituir os produtos já instalados no local, quando forem lançadas novas funções. (Nota: apenas para as unidades ligadas em rede)
LED indicador de carga Indica condições de sobrecarga e de aviso baseado nos limites de alarme definidos pelo utilizador. Alerta os utilizadores quanto à possível existência de circuitos sobrecarregados. (Nota: disponível apenas em unidades com a funcionalidade de monitorização de alimentação local)