PDU de Bastidor com Medidor na Saída

As PDU de bastidor com medição na saída fornecem uma medição remota em tempo real para cada saída individual, equipando os profissionais de TI com as ferramentas necessárias para uma gestão avançada da energia nos centros de dados.

As unidades de distribuição de alimentação (PDU) em bastidor com medição na saída da APC fornecem medição activa de saídas individuais para permitir a optimização da energia e um planeamento detalhado das capacidades. Os limites de alarme definidos pelo utilizador diminuem o risco com alertas remotos e em tempo real local para avisar de potenciais sobrecargas do circuito. As PDU em bastidor com medição na saída fornecem um nível mais granular de dados de utilização da energia, de forma a permitir que os gestores de centros de dados tomem decisões mais exactas sobre o equilíbrio da carga e o correcto dimensionamento dos ambientes TI para baixarem o custo total de propriedade. As PDU em bastidor com medição na saída incluem uma medição da energia nas saídas individuais, uma porta de sensor da humidade/temperatura e tomadas IEC com fecho. Os utilizadores podem aceder e configurar as PDU em bastidor com medição na saída através de interfaces Web, SNMP ou Telnet seguras, complementadas pelas plataformas de gestão centralizada da APC utilizando InfraStruxure Central, Capacity Manager e Change Manager.

Leia mais
Disponibilidade
Integra-se com o StruxureWare Data Center Expert Plataforma de gestão e monitorização escalonável, fornecendo monitorização em tempo real dos dispositivos e um aviso imediato de evento.
Ecrã de Monitorização da Corrente Local O consumo de energia agregada por unidade de distribuição de alimentação é apresentado na unidade através de um ecrã digital. O ecrã digital local ajuda os instaladores a evitarem circuitos sobrecarregados, fornecendo um aviso visual quando o consumo de energia estiver próximo do consumo máximo em amperagem da banda. (apenas disponível em SKUs designados)
Capacidades de Gestão de Rede Interfaces de gestão de rede completos, que oferecem uma gestão padrão através de Web, SNMP e Telnet. Permite aos utilizadores aceder, configurar e gerir unidades a partir de locais remotos para poupar tempo valioso. Associada a esta característica está a capacidade de actualizar rápida e facilmente o firmware através de transferências de rede para unidades instaladas para futuros melhoramentos do produto.
Limites de alarme Defina os limites dos alarmes de forma a evitar circuitos sobrecarregados. Os alarmes de rede e visuais informam o utilizador sobre eventuais problemas. (Nota: disponível apenas nas unidades com capacidade de monitorização de alimentação. Consulte as especificações de SKU para obter a disponibilidade)
Flash Atualizável Actualize o firmware de forma fácil e rápida por transferência de rede, para obter as melhorias mais recentes para os produtos. Elimina a necessidade de substituir os produtos já instalados no local, quando forem lançadas novas funções. (Nota: apenas para as unidades ligadas em rede)
Capacidade de Medição na Saída A medição individual da potência ao nível de saída fornece uma visão mais granular da energia distribuída ao equipamento dentro do armário. Também permite analisar tendências de alimentação de componentes e realizar o planeamento da capacidade.
LED indicador de carga Indica condições de sobrecarga e de aviso baseado nos limites de alarme definidos pelo utilizador. Alerta os utilizadores quanto à possível existência de circuitos sobrecarregados. (Nota: disponível apenas em unidades com a funcionalidade de monitorização de alimentação local)
Agilidade
Fonte de alimentação de entrada única Forneça alimentação a partir de um chicote a vários equipamentos, alimentando de forma adequada o equipamento montado em bastidor. Poupa tempo e dinheiro durante a instalação ao utilizar um chicote e ligações standard.