Pacotes Móveis de Alimentação

Energia portátil para dispositivos móveis.

Veja vídeos durante o seu voo de Nova Iorque para Tóquio ou ouça música durante uma atividade ao ar livre. A conceção leve e compacta carrega dispositivos USB, desde câmaras a smartphones ou tablets. Os pacotes de energia móvel mantêm os seus dispositivos móveis carregados para que possa manter-se conetado ao longo das viagens da vida.

Leia mais
Produtos Número de Peça
Produto APC Mobile Power Pack, 10000mAh Polímeros de lítio, Preto ( EMEA/CIS/MEA) Número de Peça M10BK-EC Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto APC Mobile Power Pack, 10000mAh Polímeros de lítio, Banco ( EMEA/CIS/MEA) Número de Peça M10WH-EC Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto APC Mobile Power Pack, 3000mAh Cilindro íon-lítio, Preto ( EMEA/CIS/MEA) Número de Peça M3BK-EC Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto APC Mobile Power Pack, 3000mAh Cilindro íon-lítio, Azul ( EMEA/CIS/MEA) Número de Peça M3BL-EC Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto APC Mobile Power Pack, 3000mAh Cilindro íon-lítio, Vermelho ( EMEA/CIS/MEA) Número de Peça M3RD-EC Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto APC Mobile Power Pack, 3000mAh Cilindro íon-lítio, Prata ( EMEA/CIS/MEA) Número de Peça M3SR-EC Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto APC Mobile Power Pack, 3000mAh Cilindro íon-lítio, Titânio ( EMEA/CIS/MEA) Número de Peça M3TM-EC Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto APC Mobile Power Pack, 5000mAh Polímeros de lítio, Preto ( EMEA/CIS/MEA) Número de Peça M5BK-EC Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Produto APC Mobile Power Pack, 5000mAh Polímeros de lítio, Branco ( EMEA/CIS/MEA) Número de Peça M5WH-EC Ligue para mais informações
+27-11-254-6400 +27-11-254-6400
Compatibilidade
Dispositivo móvel compatível Os pacotes de energia móvel recarregam todos os dispositivos que se ligam utilizando um cabo USB, incluindo o seu telemóvel, tablet, leitor áudio, consola de jogos de mão e leitor eletrónico.
Conveniência
Indicador LED de carga da bateria O visor LED ativado por botão de pressão fornece o estado da carga da bateria.
Disponibilidade
Carregamento eficiente Prolonga a vida útil do Pacote de Energia Móvel, desligando-se automaticamente quando os dispositivos ligados estão totalmente carregados.