Funcionamento do Centro de Dados: Eficiência Energética

Conhecimento total sobre os custos de utilização da energia e a eficiência energética actual e antiga para a instalação, identificando perdas de eficiência e permitindo melhorar os valores PUE/DCiE ao nível do subsistema.

InfraStruXure Energy Efficiency disponibiliza valores de Eficácia de Utilização de Energia (PUE) actuais e históricos, permitindo uma compreensão baseada em factos sobre a quantidade de alimentação que é utilizada para ter a funcionar o equipamento de TI instalado, comparado com o consumo total da instalação. Fornece um conhecimento detalhado sobre quão eficientemente a energia está a ser utilizada até ao nível dos subsistemas, bem como uma compreensão sobre como melhorar a eficiência energética. Os dados dos subsistemas tanto podem ser medidos como estimados, permitindo também que clientes com poucos medidores de potência tirem vantagem da aplicação. A vista de painel de controlo com base na Web inclui dados de eficiência sobre valores PUE actuais e históricos, bem como análise detalhada do custo dos subsistemas. InfraStruXure Energy Efficiency está disponível através de InfraStruXure Operations, que permite integração com InfraStruXure Central e sistemas empresariais de terceiros.

Leia mais
Protecção
Acesso Só de Leitura A opção só de leitura de utilizador permite partilhar o acesso sem arriscar alterações de configuração não autorizadas aos sistemas.
Segurança por Palavras-Passe Protecção por password escolhida pelo utilizador.
Papéis dos utilizadores Permitir diferentes níveis de acesso através de início de sessão de utilizadores múltiplos e papéis de utilizador predefinidos.
Acesso a múltiplos utilizadores Permite que diversos utilizadores efectuem trabalhos na aplicação em simultâneo.
Custo total de propriedade
Análise da eficiência energética Providencia valores PUE actuais e antigos, baseados na carga TI actual para uma compreensão baseada em factos da eficiência energética ao nível da instalação.
Perdas de subsistema Proporciona um conhecimento sobre perdas de energia e custos de energia ao nível do subsistema, disponibilizando detalhes sobre qual o subsistema com mais custos.
Pegada de carbono Mostra a pegada de CO2 para cada subsistema de energia para medição imediata do impacto sobre o ambiente.
Relatório PUE/DCiE Disponibiliza um relatório sobre valores PUE/DCiE actuais e antigos, que mostra o efeito da variação de períodos e é indicado para uma visualização interna e externa.
Conveniência
Integração de dados de vários vendedores Permite a integração com uma empresa externa e sistemas de gestão de edifícios, como o TAC da Schneider, para recolha de dados, personalização e integração de cálculos PUE.
Painel de instrumentos ativo Ganha transparência para indicadores chave de desempenho do centro de dados através de painéis de controlo facilmente configurados na web, apresentando informação ao nível da gestão personalizável.
Implementação fácil Tempo e custos de instalação reduzidos com um número mínimo de contadores de energia necessários para a implementação
Interface controlada via web Criado para uma integração fácil com uma página web de terceiros através da interface de programação de aplicações (API).
Disponibilidade
Não são necessários dados medidos Utiliza dados medidos ou modelados, permitindo a utilização com poucos ou nenhuns medidores de potência.
Editor de dependência de alimentação Proporciona uma visão geral do percurso de alimentação através da instalação, incluindo uma repartição hierárquica do fluxo de alimentação, desde onde a alimentação entra no edifício até à Unidade de Distribuição da Alimentação (PDU) principal.
Agilidade
Localização Interface de utilizador disponível na maioria dos idiomas locais.