Uniflair MB

Unidades montadas na parede para instalação interior para aplicações de missão crítica

A MB Uniflair é uma unidade de arrefecimento montada na parede instalada no exterior de um espaço condicionado como, por exemplo, um armário de telecomunicações. Estas unidades estão completamente incorporadas, o que significa que elas são fornecidas completamente carregadas, não havendo necessidade de um permutador de calor remoto. Estas unidades rapidamente implementadas apenas necessitam de uma ligação eléctrica simples e de montagem no abrigo. Disponível numa configuração de arrefecimento gratuito, estas unidades vêm equipadas com amortecedores motorizados para permitirem a utilização de ar exterior de forma a ajudarem a arrefecer o espaço TI

Leia mais
Fácil gestão
Rede local Cria um controlo partilhado entre todos os recursos disponíveis para a máxima eficiência energética e para a gestão controlada do grupo durante situações de emergência
Sistemas de Gestão de Edifícios As unidades são concebidas para funcionarem com os sistemas BMS mais comuns incluindo BACnet e Modbus.
Interface de rede Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.
Controlador do microprocessor Proporciona o controlo preventivo e a monitorização em tempo real através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oito caracteres.
Facil utilização
Acesso fácil para manutenção Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Serviço operacional Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.
Monitorização do serviço Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.
Disponibilidade
Compressores helicoidais Utiliza poucas peças móveis para aumentar a fiabilidade e a vida útil.
Controlo de resposta ativo Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
Motores de transmissão directa O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.
Componentes do redundante Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
Entradas de alimentação duplas (Opcional) Fontes de alimentação duplas para redundância de energia de entrada
Custo total de propriedade
Soluções tecnológicas de elevado desempenho Optimiza o funcionamento da unidade em qualquer condição de carga ou ambiente, assegurando um consumo energético extremamente baixo
Estratégia modular A concepção modular dos sistemas mecânicos e de controlo permitem a criação gradual da infraestrutura de arrefecimento para corresponder às necessidades de arrefecimento das instalações. Isto reduz muito as despesas CAPEX e fornece investimento diferido ao longo da vida útil das instalações.
Arrefecimento Gratuito Direto Utiliza ar exterior quando a temperatura ambiente pode ajudar a suportar cargas de arrefecimento.