Uniflair AM

Arrefecimento de perímetro, flexível para ambientes de TI mais pequenos

Esta unidade de arrefecimento de perímetro, discreta fornece verdadeiro ar condicionado dentro do âmbito e do orçamento mesmo das aplicações mais pequenas. Perfeitas para cargas de TI com ou sem bastidor. As pequenas dimensões com componentes internos acessíveis pela parte da frente cumprem os diversos requisitos de espaços de TI mais pequenos, incluindo salas de computadores, salas de telecomunicações e salas de controlos. O controlo da velocidade das ventoinhas significa que a alimentação do fluxo de ar pode ser adaptada à aplicação, enquanto o controlador do microprocessador fornece um controlo preciso da temperatura.

Leia mais
Disponibilidade
Controlo de resposta ativo Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
Controlador multifunções do microprocessador Permite às unidades reiniciarem após uma falha de energia sem intervenção; Permite uma redundância ao nível da sala até dez unidades que funcionam em grupo; Navegação fácil de utilizar com displays à base de ícones para indicação do modo de funcionamento, bem como das condições da sala; Permite a comunicação com vários protocolos de Sistema de Gestão de Edifícios.
Componentes do redundante Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
Motores de transmissão directa O esforço aplicado aos rolamentos é praticamente eliminado, aumentado a vida útil. Permite que a unidade de ventoinha/motor seja calibrada na fábrica, o que diminui a vibração e acelera o arranque.
Facil utilização
Complete Front Serviceability Permite toda a manutenção da unidade através do acesso pela frente.
Monitorização do serviço Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.
Serviço operacional Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.
Custo total de propriedade
Ventoinhas Comutadas Eletronicamente Assegure uma eficiência máxima e reduza o consumo total de energia, fazendo corresponder os requisitos do fluxo de ar à carga térmica do centro de dados.
Soluções tecnológicas de elevado desempenho Optimiza o funcionamento da unidade em qualquer condição de carga ou ambiente, assegurando um consumo energético extremamente baixo
Automatic Floor Pressurization System Assegura uma pressurização de fluxo de ar estável por baixo do piso independemente de alterações feitas por cima do piso
Estratégia modular A concepção modular dos sistemas mecânicos e de controlo permitem a criação gradual da infraestrutura de arrefecimento para corresponder às necessidades de arrefecimento das instalações. Isto reduz muito as despesas CAPEX e fornece investimento diferido ao longo da vida útil das instalações.
Fácil gestão
Configurações de Rejeição de Calor Disponível em sistemas arrefecidos a ar, arrefecidos a água e a água gelada

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar