Expansão Directa InRow

Arrefecimento a ar, água e glicol, de comando directo, para armários, salas de servidores e centros de dados

The InRow Direct Expansion family closely couples the cooling with the heat source, improving predictability and efficiency. Intelligent controls actively adjust to match the load, addressing the dynamic demands of today's IT environments. Available in air-cooled, self-contained and fluid cooled configurations, these units meet the diverse requirements for data center cooling. IT operators looking to improve efficiency or deploy higher density equipment will benefit from the modular design of the InRow Direct Expansion products

Leia mais
Facil utilização
Acesso fácil para manutenção Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Fácil gestão
Real-Time capacity monitoring Exibição em tempo ral do arrefecimento corrente e disponível.
Integração com o sistema de gestão do edifício O envio de alarmes e pontos de dados permite-lhe gerir a infra-estrutura crítica do edifício a partir de um único sistema.
Controlador do microprocessor Utiliza controlo de resposta inteligente e activo bem como monitorização em tempo real. O sistema é controlado por um microprocessador que proporciona uma funcionalidade de controlo de alto nível e interface humana através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oitenta caracteres.
Custo total de propriedade
Ventoinhas de velocidade variável As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
Arquitectura em fila Captura o ar quente extraído directamente do equipamento TI, aumentando assim a capacidade de arrefecimento sensível da unidade acima das arquitecturas tradicionais de arrefecimento.
Agilidade
Concepção modular A concepção modular permite obter soluções escalonáveis para adicionar arrefecimento à medida que a procura aumenta.
Densidades escalonáveis As densidades escalonáveis permitem atingir um arrefecimento de densidade mais alta através da integração do sistema de contenção de alas quentes na arquitectura em série.
Disponibilidade
Refrigeração previsível A colocação da unidade na fila de bastidores desloca a fonte de arrefecimento para mais perto das cargas de calor. Esta situação elimina a mistura do ar e oferece uma arquitectura de arrefecimento previsível.
Rack inlet temperature control Reduz o risco de pontos quentes ao nível de bastidor
Controlos de resposta activa Monitoriza e regula activamente a capacidade de arrefecimento para garantir as adequadas temperaturas de entrada no servidor. Através do controlador microprocessador, é fornecida visibilidade do funcionamento e saúde da unidade.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar