Aquaflair WC

Chillers arrefecidos por água para grandes aplicações arrefecidas por água para serem combinadas com refrigeradores a seco remotos, torres de arrefecimento ou condensadores remotos

Os chillers arrefecidos a água foram concebidos para oferecerem uma solução completa a grandes instalações de missão crítica. A alta eficiência energética, a fiabilidade completa e a total flexibilidade garantem a redução do TCO. Os compressores centrífugos sem óleo opcionais, com suportes magnéticos asseguram a eficiência energética e fornecem um controlo proporcional optimizado. Todos os Chillers Aquaflair da Schneider Electric oferecem um impacto de ruído baixo através da utilização de grandes permutadores de calor de ar laterais, controlando a rotação da ventoinha e o isolamento e alojamento do compressor. O nosso sistema de controlos avançado monitoriza constantemente os parâmetros de referência para assegurar que a unidade funciona sempre dentro dos limites de funcionamento e que assinalará qualquer avaria antes da mesma ocorrer. Estes chillers suportam uma vasta gama de aplicações e maximizam a disponibilidade de produtos de arrefecimento de fileiras e salas de forma a fornecerem uma solução de remoção de calor completa.

Leia mais
Disponibilidade
Potência de entrada separada Puxa energia da UPS externa para as placas-mãe e aquecedores para monitorizar e proteger a unidade mesmo no modo de falha de energia total da unidade (opcional)
Controlo de resposta ativo Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
Componentes do redundante Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
Válvula de expansão electrónica Optimização do fluxo do refrigerante a quaisquer condições de carga e temperatura. Monitorização da carga do refrigerante indirecta e contínua
Monitorização da corrente contínua Permite a monitorização contínua da corrente absorvida pelo compressor para assinalar possíveis discrepâncias relativamente aos valores definidos (apenas disponível em chillers grandes)
Reinício rápido O funcionamento a plena carga em menos de 3 minutos, com disposições específicas permite o subdimensionamento dos depósitos de armazenamento
Fácil gestão
Rede local Cria um controlo partilhado entre todos os recursos disponíveis para a máxima eficiência energética e para a gestão controlada do grupo durante situações de emergência
Sistemas de Gestão de Edifícios As unidades são concebidas para funcionarem com os sistemas BMS mais comuns incluindo BACnet e Modbus.
Interface de rede Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.
Controlador do microprocessor Proporciona o controlo preventivo e a monitorização em tempo real através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oito caracteres.
Custo total de propriedade
Válvulas de água de condensação Reduz a utilização da água
Compressores em tandem Funcionamento silencioso e eficiente dos compressores, ligados a um circuito de refrigerante comum para controlo da capacidade com estágio (não disponível para alguns modelos/alguma configuração)
Reinício rápido O funcionamento a plena carga em menos de 3 minutos, com disposições específicas permite o subdimensionamento dos depósitos de armazenamento
Aplicação da fonte de ligação à terra Permite poupanças de energia e um baixo impacto ambiental
Facil utilização
Acesso fácil para manutenção Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Monitorização do serviço Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.
Serviço operacional Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.