Aquaflair FC

Os chillers de arrefecimento gratuito com ventoinhas axiais e sistema de arrefecimento gratuito integrado para aplicações de funcionamento contínuo

Os chillers arrefecidos a ar com arrefecimento livre potenciam o ar externo para remover o calor. Estes chillers reduzem o consumo de energia em comparação com os sistemas tradicionais, contribuindo para a redução do aquecimento global. As unidades Aquaflair FC apresentam arrefecimento livre integrado, sem aumentar a pegada do produto ou a necessidade de espaço.. Todos os chillers Aquaflair da Schneider Electric oferecem impacto de ruído baixo através do uso de grandes permutadores de calor laterais, controlo da rotação da ventoinha e secção do compressor isolada do chiller. O nosso avançado sistema de controlo monitoriza pontos definidos para garantir que a unidade funciona sempre dentro dos limites operacionais e assinala qualquer falha antes que ocorra uma avaria. Estes chillers suportam uma vasta gama de aplicações e maximizam a disponibilidade de produtos de arrefecimento de fila e de sala, de forma a oferecer uma solução de remoção de calor completa

Leia mais
Custo total de propriedade
Ventoinhas de velocidade variável As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
Gestão optimizada A ligação entre as Unidades de Ar Condicionado das Salas de Computadores e os chillers asseguram a eficiência energética, com base nas condições de carga instantâneas reais (opcional)
Reinício rápido O funcionamento a plena carga em menos de 3 minutos, com disposições específicas permite o subdimensionamento dos depósitos de armazenamento
Sistema de ajuste de bombas integrado (Opcional) Estão disponíveis bombas integradas VSD para o ajuste contínuo da pressão disponível no circuito de água refrigerada. Isto fornece ajustes automáticos ao fluxo da água refrigerada devido a alterações nas necessidades de arrefecimento o que assegura a eficiência do sistema de água refrigerada.
Estratégia modular A concepção modular dos sistemas mecânicos e de controlo permitem a criação gradual da infraestrutura de arrefecimento para corresponder às necessidades de arrefecimento das instalações. Isto reduz muito as despesas CAPEX e fornece investimento diferido ao longo da vida útil das instalações.
Compressores em tandem Funcionamento silencioso e eficiente dos compressores, ligados a um circuito de refrigerante comum para controlo da capacidade com estágio (não disponível para alguns modelos/alguma configuração)
Pacote hidrónico integrado Inclui todos os componentes necessários para fazer uma ligação ao refrigerador sem a necessidade de ligações externas a equipamento auxiliar como, por exemplo, bombas, aumentando a velocidade de implantação.
Disponibilidade
Componentes do redundante Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
Reinício rápido O funcionamento a plena carga em menos de 3 minutos, com disposições específicas permite o subdimensionamento dos depósitos de armazenamento
Potência de entrada separada Puxa energia da UPS externa para as placas-mãe e aquecedores para monitorizar e proteger a unidade mesmo no modo de falha de energia total da unidade (opcional)
Controlo de resposta ativo Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
Válvula de expansão electrónica Optimização do fluxo do refrigerante a quaisquer condições de carga e temperatura. Monitorização da carga do refrigerante indirecta e contínua
Monitorização da corrente contínua Permite a monitorização contínua da corrente absorvida pelo compressor para assinalar possíveis discrepâncias relativamente aos valores definidos (apenas disponível em chillers grandes)
Arrefecimento gratuito integrado Permite o funcionamento contínuo no modo de inverno mesmo com uma avaria do compressor
Facil utilização
Monitorização do serviço Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.
Serviço operacional Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.
Acesso fácil para manutenção Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Fácil gestão
Rede local Cria um controlo partilhado entre todos os recursos disponíveis para a máxima eficiência energética e para a gestão controlada do grupo durante situações de emergência
Controlador do microprocessor Proporciona o controlo preventivo e a monitorização em tempo real através de um visor alfanumérico de quatro linhas e oito caracteres.
Integração com o sistema de gestão do edifício O envio de alarmes e pontos de dados permite-lhe gerir a infra-estrutura crítica do edifício a partir de um único sistema.
Interface de rede Permite a gestão através da ligação directa do dispositivo à rede com um endereço IP dedicado, evitando a necessidade de um proxy, como, por exemplo, um servidor. A gestão pode ser efectuada através do browser, Telnet ou SSH. As funcionalidades de notificação informam-no da existência de problemas assim que estes ocorrerem.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar