Aquaflair DF

Chillers flexíveis para instalação onde o fluxo de ar tem de ser canalizado

Os chillers canalizados foram concebidos para oferecerem uma solução completa a instalações de missão crítica, onde as condições não permitem a selecção de um chiller de ventoinha axial tradicional. Graças às ventoinhas de alta pressão estáticas externas, estes chillers têm a flexibilidade de serem montados em diversos locais dos edifícios, localizados quer no interior quer no exterior. Todos os Chillers Aquaflair da Schneider Electric oferecem um impacto de ruído baixo através da utilização de grandes permutadores de calor de ar laterais, controlando a rotação da ventoinha e o isolamento e alojamento do compressor. O nosso sistema de controlos avançado monitoriza constantemente os parâmetros de referência para assegurar que a unidade funciona sempre dentro dos limites de funcionamento e que assinalará qualquer avaria antes da mesma ocorrer. Estes chillers suportam uma vasta gama de aplicações e maximizam a disponibilidade de produtos de arrefecimento de Fileiras e Salas de forma a fornecerem uma solução de remoção de calor completa.

Leia mais
Disponibilidade
Reinício rápido O funcionamento a plena carga em menos de 3 minutos, com disposições específicas permite o subdimensionamento dos depósitos de armazenamento
Potência de entrada separada Puxa energia da UPS externa para as placas-mãe e aquecedores para monitorizar e proteger a unidade mesmo no modo de falha de energia total da unidade (opcional)
Válvula de expansão electrónica Optimização do fluxo do refrigerante a quaisquer condições de carga e temperatura. Monitorização da carga do refrigerante indirecta e contínua
Controlo de resposta ativo Monitoriza e ajusta activamente a capacidade de arrefecimento para assegurar as temperaturas de entrada do servidor adequadas. Através do controlador do microprocessador, é fornecida visibilidade para o funcionamento e estado da unidade.
Componentes do redundante Os pontos individuais de falha no sistema possuem componentes redundantes para manterem a disponibilidade e a fiabilidade.
Compressores Os compressores de parafuso e de espiral utilizam poucas peças móveis para maior fiabilidade e esperança da vida útil
Custo total de propriedade
Sistema de arrefecimento gratuito pré-concebido Permite uma concepção e instalação rápidas com uma solução de pacote pré-concebido
Sistema de arrefecimento gratuito integrado (economizador) Um método eficiente para reduzir o consumo de energia a baixas temperaturas do ar exterior de forma a ajudar na optimização energética do processo ou do centro de dados.
Estratégia modular A concepção modular dos sistemas mecânicos e de controlo permitem a criação gradual da infraestrutura de arrefecimento para corresponder às necessidades de arrefecimento das instalações. Isto reduz muito as despesas CAPEX e fornece investimento diferido ao longo da vida útil das instalações.
Pacote hidrónico integrado Inclui todos os componentes necessários para fazer uma ligação ao refrigerador sem a necessidade de ligações externas a equipamento auxiliar como, por exemplo, bombas, aumentando a velocidade de implantação.
Gestão optimizada A ligação entre as Unidades de Ar Condicionado das Salas de Computadores e os chillers asseguram a eficiência energética, com base nas condições de carga instantâneas reais (opcional)
Soluções tecnológicas de elevado desempenho Optimiza o funcionamento da unidade em qualquer condição de carga ou ambiente, assegurando um consumo energético extremamente baixo
Ventoinhas de velocidade variável As ventoinhas de velocidade variável reduzem o consumo de energia durante os períodos de arrefecimento fora dos picos de utilização.
Sistema de ajuste de bombas integrado (Opcional) Estão disponíveis bombas integradas VSD para o ajuste contínuo da pressão disponível no circuito de água refrigerada. Isto fornece ajustes automáticos ao fluxo da água refrigerada devido a alterações nas necessidades de arrefecimento o que assegura a eficiência do sistema de água refrigerada.
Compressores em tandem Funcionamento silencioso e eficiente dos compressores, ligados a um circuito de refrigerante comum para controlo da capacidade com estágio (não disponível para alguns modelos/alguma configuração)
Facil utilização
Acesso fácil para manutenção Equipamento em fila que permite que todos os componentes que precisam de assistência sejam substituídos/mantidos na ala quente ou fria.
Serviço operacional Permite a manutenção/substituição dos componentes críticos enquanto o sistema está em funcionamento.
Monitorização do serviço Todos os dispositivos de monitorização integrados na unidade permitem a manutenção preventiva e uma verificação das condições de trabalho do sistema enquanto este está em funcionamento.

Produto 1

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Selecionar Família
Selecionar Número de Peça

Produto 2

Selecione uma família ou número de peça para comparar

Produto 3

Selecione uma família ou número de peça para comparar