EcoStruxure IT Expert

Uma solução segura, independente de fornecedores e baseada na cloud, que disponibiliza monitorização e visibilidade da sua infraestrutura física de TI, onde quer que esteja

O EcoStruxure IT Expert fornece às organizações periféricas locais e de TI distribuída uma forma eficiente de monitorizar o respetivo equipamento de infraestruturas físicas para alimentação e arrefecimento de múltiplos fabricantes. Os processos em tempo real de monitorização, avaliação comparativa, avaliação, bem como a notificação e escalonamento imediatos de falhas proporcionam a visibilidade e as informações necessárias para uma gestão proativa da sua infraestrutura de TI. Este repositório central aberto e flexível de informações críticas pode ser consultado por vários utilizadores e pelo seu parceiro preferencial, a partir de qualquer local da rede, permitindo uma resolução rápida de eventos de infraestruturas críticas que podem apresentar adversidades à disponibilidade do sistema de TI. O poder da cloud permite-lhe tomar decisões baseadas em dados, reagir a comportamentos anormais por parte dos dispositivos antes de constituírem um problema e realizar análises que irão ajudá-lo a focar-se no que realmente importa.

Leia mais
Produtos Número de Peça Compare
Produto EcoStruxure IT Gateway NUC Número de Peça INNUC0119
Como comprar
Produto Ecostruxure IT Expert - Acesso para 100 nós Número de Peça SFTWES100-DIGI
Como comprar
Produto Ecostruxure IT Expert - Acesso para 1000 nós Número de Peça SFTWES1000-DIGI
Como comprar
Produto Ecostruxure IT Expert - Acesso para 1250 nós Número de Peça SFTWES1250-DIGI
Como comprar
Produto Ecostruxure IT Expert - Acesso para 150 nós Número de Peça SFTWES150-DIGI
Como comprar
Produto Ecostruxure IT Expert - Acesso para 1500 nós Número de Peça SFTWES1500-DIGI
Como comprar
Produto Ecostruxure IT Expert - Acesso para 200 nós Número de Peça SFTWES200-DIGI
Como comprar
Produto Ecostruxure IT Expert - Acesso para 250 nós Número de Peça SFTWES250-DIGI
Como comprar
Produto Ecostruxure IT Expert - Acesso para 350 nós Número de Peça SFTWES350-DIGI
Como comprar
Produto Ecostruxure IT Expert - Acesso para 500 nós Número de Peça SFTWES500-DIGI
Como comprar
Produto Ecostruxure IT Expert - Acesso para 750 nós Número de Peça SFTWES750-DIGI
Como comprar
Agilidade
Identificação automática Reduz o tempo necessário para instalar e desenvolver dispositivos da infra-estrutura física ao detectar automaticamente dispositivo a gerir na sua rede.
Automatic updates and backups As atualizações e as cópias de segurança são automaticamente aplicadas, para que seja sempre disponibilizada a solução mais recente.
Rede de uso privado Reduz endereços IP necessários à rede pública para gerir dispositivos, ao colocá-los numa rede segura isolada.
Fácil gestão
Consolidação de Alarmes Reduz os alarmes erróneos e o tempo médio de recuperação (MTTR) ao detetar a origem do problema em minutos.
Cloud-based monitoring Mantenha a disponibilidade dos ambientes distribuídos e periféricos locais e verifique o estado do seu equipamento de infraestrutura física a partir de um modo de visualização centralizado, assegurando a tranquilidade no local ou remotamente.
Avaliação comparativa Compare o desempenho dos seus dispositivos em relação a todos os dispositivos semelhantes da indústria.
Avaliação Determine padrões de comportamento saudável e forneça um cartão de pontuação através de análises e aprendizagem automática para identificar quais os dispositivos que requerem atenção.
Consola unificada Aplicativos clientes Windows e Linux personalizáveis permitem acesso instantâneo a partir de qualquer navegador ou dispositivo móvel
Suporte de dispositivo multi-vendas Amplo suporte de diversos fornecedores para monitoramento de dispositivos SNMP, MODBUS e Redfish em rede. Permite a visibilidade dos dispositivos através de notificações de alerta de limite, tendências de dados e relatórios.
Gestão Centralizada do Inventário Obtenha visibilidade imediata e detalhada de todos os dispositivos da infraestrutura física através da geografia ou da localização personalizável.
Notificações de Eventos Receba notificações de eventos em tempo real que minimizam os tempos de resposta a situações críticas da infraestrutura física, reduzem o tempo de reparação, melhoram a eficiência e maximizam a disponibilidade.
Adaptabilidade
Arquitectura expansível Sistema de acesso à rede e códigos de licença disponíveis alargam as capacidades da plataforma permitindo-lhes crescer para ir ao encontro das variações do negócio.
Protecção
Comunicações encriptadas Quando em trânsito, os dados e o certificado RSA de 2048 bits são encriptados através da encriptação AES de 256 bits. O gateway do EcoStruxure IT utiliza uma ligação de saída através da Porta 443 e comunica com a cloud do EcoStruxure IT exclusivamente através dos IP 40.84.62.190 e 23.99.90.28.
Apoio à monitorização remota Serviço com base na web, que serve como um segundo par de olhos para a saúde de uma infra-estrutura física da empresa. Profissionais com experiência trabalham ininterruptamente para fornecer uma monitorização, 24 horas por dia, e auxiliam em caso de problemas de diagnóstico antes dos mesmo se tornarem sérios.
Disponibilidade
Relatório personalizado Criar, guardar e agendar relatórios definidos para o utilizador, para recolha de dados, distribuição e análise fáceis.
Repositório de alerta centralizado Acede aos alertas históricos dos diferentes dispositivos através de uma base de dados central. Ordena os alertas por tipo, data, dispositivo e/ou grupo de aparelho.
Análise gráfica das tendências Acesso a dados actuais e históricos para qualquer dispositivo ou grupo de dispositivos. Pontos de dados múltiplos de planta e gráfico numa correlação lógica para visualizar potenciais tendências prejudiciais.