Unidades de Ar Condicionado para Salas

Perimeter cooling units and accessories for efficient, modular and flexible room level control.



 
Explore Uniflair em animação 3D.
Sistemas de arrefecimento de precisão de vanguarda especificamente desenvolvidos para manter a temperatura e a humidade dentro de tolerâncias extremamente rígidas. Perfeitos para cargas de TI montadas ou não em bastidor, estes produtos cumprem os diversos requisitos de qualquer ambiente do centro de dados. Estas unidades inteligentes monitorizam o estado de componentes e o parâmetro ambiental para garantir a funcionalidade correta durante todos os modos de funcionamento. Quando combinados com as soluções de contenção de corredor quente ou frio, os produtos Uniflair LE podem melhorar ainda mais a eficiência e obter densidades mais elevadas.
Leia mais
Esta unidade de arrefecimento de perímetro, discreta fornece verdadeiro ar condicionado dentro do âmbito e do orçamento mesmo das aplicações mais pequenas. Perfeitas para cargas de TI com ou sem bastidor. As pequenas dimensões com componentes internos acessíveis pela parte da frente cumprem os diversos requisitos de espaços de TI mais pequenos, incluindo salas de computadores, salas de telecomunicações e salas de controlos. O controlo da velocidade das ventoinhas significa que a alimentação do fluxo de ar pode ser adaptada à aplicação, enquanto o controlador do microprocessador fornece um controlo preciso da temperatura.
Leia mais
A Uniflair WM é uma unidade de arrefecimento completamente incorporada, significando que não existe a necessidade de um permutador de calor remoto. Estas unidades rapidamente implementadas apenas necessitam de uma ligação eléctrica simples e de montagem no abrigo. Disponível numa configuração de arrefecimento gratuito, estas unidades vêm equipadas com amortecedores motorizados para permitirem a utilização de ar exterior de forma a ajudarem a arrefecer o espaço TI .
Leia mais
A MB Uniflair é uma unidade de arrefecimento montada na parede instalada no exterior de um espaço condicionado como, por exemplo, um armário de telecomunicações. Estas unidades estão completamente incorporadas, o que significa que elas são fornecidas completamente carregadas, não havendo necessidade de um permutador de calor remoto. Estas unidades rapidamente implementadas apenas necessitam de uma ligação eléctrica simples e de montagem no abrigo. Disponível numa configuração de arrefecimento gratuito, estas unidades vêm equipadas com amortecedores motorizados para permitirem a utilização de ar exterior de forma a ajudarem a arrefecer o espaço TI
Leia mais
Os sistemas SP Uniflair são sistemas divididos, o que significa que o evaporador e o condensador são instalados separadamente. A unidade do evaporador foi concebida para ser instalada no tecto ou na parede, enquanto que a parte do condensador da unidade é montada no exterior. Concebida para ser de fácil manutenção, é fornecido um acesso diferente para a placa eléctrica, compartimento mecânico e ventoinhas. Isto significa que a calibragem e a assistência podem ser efectuadas de forma segura. Estas unidades estão disponíveis na configuração de arrefecimento gratuito, quando activado permite a utilização de ar exterior para ajudar a arrefecer o ambiente TI.
Leia mais