Condensador de 65 kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz

Compartir:

Condensador de 65 kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz

ACCD76066

Description: Transferencia de calor diseñada específicamente para productos de enfriamiento por hilera y para toda la sala
Condensador de 65 kW, 95 F/120 F, 460 V/3/60 Hz

Call for More Information
01 800 724 63 43 37

Condensadores refrigerados por aire Características y beneficios

  • Ventiladores con velocidad variable
    Los ventiladores con velocidad variable reducen el consumo de energía durante los períodos en que baja la necesidad de refrigeración.
  • Motores de impulsión directa
    Se elimina casi por completo la tensión en los rodamientos, lo que aumenta la vida útil. Permite el balanceo en fábrica de los conjuntos de ventiladores y motores, lo que disminuye la vibración y acelera la puesta en marcha.
Distribución de productos
Distribución de productos

Canada , Mexico , United States

Print Technical Specification

Entrada

  • Frecuencia de entrada
    60 Hz

Físico

  • Dimensiones de altura máxima
    1041mm , 104.1cm
  • Dimensiones de anchura máxima
    2400mm , 240.0cm
  • Dimensiones de profundidad máxima
    993mm , 99.3cm
  • Peso neto
    177.27kg
  • Peso de embarque
    204.55kg
  • Altura del bulto
    1143mm , 114.3cm
  • Ancho del bulto
    2540mm , 254.0cm
  • Profundidad del bulto
    1143mm , 114.3cm
Diseño/Configuración
Title
Tamaño
Fecha de actualización
PDF

Tamaño

4407KB

Fecha de actualización

2017-12-11

Provides performance data specific to the Uniflair LE Direct Expansion air conditioners
Title
Tamaño
Fecha de actualización
Cooling Solutions, Chillers & Heat Rejection, Condensers
CAD Source File
6961KB
2017-01-05