Gira la imagen para ampliar
SmartUPS, 5kVA montaje en rack 5U, 208V, 12salidas 5-20R+2x L6-20R+1x L6-30R NEMA, tarjeta de red, con transformador de 208V a 120V, con kit de rieles
SRT5KRMXLT-5KTF
UPS para montaje en rack de 5UR de onda sinusoidal pura en línea de doble conversión de 5,4 kVA/4,8 kW
Ideal para servidores, almacenamiento, redes de voz/datos, laboratorios médicos y aplicaciones industriales ligeras.
Convertible en rack/torre (kit de rieles incluido)
Proporciona energía limpia con tiempo de transferencia cero para dispositivos críticos o sensibles.
Agregue hasta 10 paquetes de baterías externas (SRT192RMBP) para un tiempo de ejecución extendido
Rendimiento ambiental del producto Obtén más información
+ Lifecycle Services
WEXTWAR1YR-SP-05
WEXTWAR3YR-SP-05
Sostenibilidad
La etiqueta Green PremiumTM es el compromiso de Schneider Electric de ofrecer productos con el mejor rendimiento ambiental de su clase.
Green Premium promete el cumplimiento de las reglamentaciones más recientes, transparencia sobre los impactos medioambientales y productos circulares y de bajo nivel de CO2.
Rendimiento de recursos
Producto eficiente en materia energética
Take-back program available
Desempeño basándose en el bienestar
Sin mercurio
Información sobre exenciones de RoHS
Certificaciones de entorno
SAI V2.0 ENERGY STAR (EE. UU.)
Certificaciones y normas
Reglamento REACh
Directiva RoHS UE
Compatible con las excepciones
Comunicación ambiental
Perfil de circularidad
¿Necesita más información? Consulte nuestras preguntas frecuentes técnicas.
Encuentre fácilmente respuestas a las preguntas más frecuentes.