Nuestras marcas

APC Replacement Battery Cartridge #155

APC Replacement Battery Cartridge #155 Frontal derecho
APC Replacement Battery Cartridge #155 Frontal derecho
APC Replacement Battery Cartridge #155 Frontal derecho
APC Replacement Battery Cartridge #155 Frontal derecho
RoHS
  • La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.

  • Incluye: Guia de instalación

Ver descripción de producto

APCRBC155 Características

APC Replacement Battery Cartridge #155
La genuinas APC RBC(TM) se prueban y certifican en cuanto a la compatibilidad para restaurar la ejecución del SAI según las especificaciones originales.
Incluye: Guia de instalación
  • Baterías reemplazables por el usuario
    Aumenta la disponibilidad permitiéndole a un usuario experto realizar mejoras y reemplazos de las baterías reduciendo el Tiempo Medio de Reparaciones (MTTR)

Cartuchos de batería de sustitución características y ventajas

Comodidad

Completamente ensamblado para una instalación sencilla en caliente
Los RBC de APC, seguros y fiables, contienen un número mínimo de conexiones para ahorrar un tiempo valioso. Los RBC de APC pueden intercambiarse en caliente, por lo que su instalación no obliga a desconectar la red.
Envío prepagado a una empresa de reciclaje cercana (la disponibilidad varía según el país)
Protege el medio ambiente al garantizar el reciclaje de casi el 100% de las baterías antiguas.
Embalaje reutilizable con instrucciones claras para la eliminación correcta de las baterías gastadas.
Cómodo, fácil y ecológico.

Compatibilidad

Batería de larga vida útil
Diseñado por APC by Schneider Electric exclusivamente para los SAI de APC para lograr una compatibilidad completa con el sistema inteligente de gestión de baterías.
Compatibilidad con SAI garantizada
Probado y homologado para restaurar el rendimiento de su SAI APC. Mantiene las homologaciones de seguridad del SAI (UL, VDE, CSA) y la política de protección de la vida útil del equipo (en caso aplicable).

Distribución de productos

Emiratos Árabes Unidos, Afganistán, Albania, Armenia, Angola, Austria, Australia, Azerbaiyán, Bosnia y Hercegovina, Bélgica, Burkina Faso, Bulgaria, Bahráin, Burundi, Benín, Bolivia, Botsuana, Bielorrusia, Canadá, República Democrática del Congo, Suiza, Costa de Marfil, Chile, Camerún, Costa Rica, Chipre, Chequia, Alemania, Yibuti, Dinamarca, Argelia, Estonia, Egipto, Eritrea, España, Etiopía, Finlandia, Fiyi, Francia, Gabón, Reino Unido, Georgia, Guayana Francesa, Ghana, Gambia, Guadalupe, Grecia, Croacia, Hungría, Indonesia, Irlanda, Israel, India, Iraq, Islandia, Italia, Jordania, Kenia, Camboya, Corea del Sur, Kuwait, Kazajstán, Líbano, Liberia, Lituania, Luxemburgo, Letonia, Marruecos, Madagascar, Macedonia, Malí, Myanmar, Mongolia, Martinica, Mauritania, Malta, Mauricio, Malaui, México, Malasia, Mozambique, Namibia, Nigeria, Holanda, Noruega, Nueva Zelanda, Omán, Perú, Filipinas, Paquistán, Polonia, Portugal, Paraguay, Qatar, Reunión, Rumania, Rusia, Ruanda, Arabia Saudita, Suecia, Singapur, Eslovenia, Eslovaquia, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Islas Turcas y Caicos, Togo, Tailandia, Tayikistán, Turkmenistán, Túnez, Turquía, Tanzania, Ucrania, Uganda, Estados Unidos, Uruguay, Uzbekistán, Vietnam, Yemen, Mayotte, Sudáfrica, Zambia, Zimbabue

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería
Batería de plomo y ácido
Montaje de batería
Enclosed battery cartridge ((*))
Vida útil esperada de la batería (en años)
3-5 años
Cantidad de RBC™
1

Descripción física

Altura máxima
197mm, 19.7cm
Anchura máxima
310mm, 31.0cm
Profundidad máxima
570mm, 57.0cm
Peso neto
15.29kg
Peso de envío
17.55kg
Altura bruta
203mm, 20.3cm
Anchura bruta
343mm, 34.3cm
Profundidad bruta
635mm, 63.5cm
Color
Negro
Unidades en Palet
12.0

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 (Non-condensing) %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme
Proposition 65 Warning
Disponible en la pestaña de documentación

Opciones

Servicios