Nuestras marcas

APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black

APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black Parte Delantera Izquierda
APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black Parte Delantera Izquierda
APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black Parte Delantera Izquierda
APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black Frontal directo
APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black Back
APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black Miscellaneous
APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black Embalaje
APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black Parte Delantera Izquierda
APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black Frontal directo
APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black Back
APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black Miscellaneous
APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black Embalaje
RoHS
  • Convenience and versatility when you need extra outlets

  • Incluye: Manual de usuario

Ver descripción de producto

PZ62B Características

Características principales

Voltaje Nominal de Entrada
120V
Tipo de Conexión de Entrada
NEMA 5-15P
Longitud de Cable
0.6metros
Corriente máxima de entrada
15.0A
APC Power Strip 6 Outlet 2 Foot Cord 120V Black
Convenience and versatility when you need extra outlets
Incluye: Manual de usuario
  • Orificios para montaje en pared
    Permite realizar configuraciones en lugares con poco espacio y el montaje en pared u otras superficies.

Distribución de productos

Antigua y Barbuda, Anguila, Antillas Holandesas, Argentina, Aruba, Barbados, Bermudas, Bolivia, Brasil, Bahamas, Belice, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dominica, República Dominicana, Ecuador, Granada, Guatemala, Guyana, Honduras, Haití, Jamaica, San Cristóbal y Nieves, Islas Caimán, Santa Lucia, México, Nicaragua, Panamá, Perú, Puerto Rico, Paraguay, El Salvador, Trinidad y Tobago, Estados Unidos, Uruguay, San Vicente y las Granadinas, Venezuela, Islas Vírgenes Americanas

Salida

Number of Outlets
6.0
Receptacle Style
NEMA 5-15R

Entrada

Frecuencia de entrada
90 - 264 V
Número de cables de alimentación
1
Suministro eléctrico de entrada
1200 Vatios
Maximum Line Current
15A

Descripción física

Altura máxima
260mm, 26.0cm
Anchura máxima
49mm, 4.9cm
Profundidad máxima
35mm, 3.5cm
Peso neto
0.27kg
Peso de envío
0.32kg
Altura bruta
291mm, 29.1cm
Anchura bruta
98mm, 9.8cm
Profundidad bruta
37mm, 3.7cm
Color
Negro
Master Carton Dimensions (Length x Width x Height)
475 x 352 x 262mm
Master Carton Units
24.0
Master Carton Weight
8.66
Unidades en Palet
432.0
SCC Codes
10731304336706

Descripción medioambiental

Operating Temperature
0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo
0 - 95 %
Elevación de Trabajo
0 - 3048metros
Temperatura de Almacenamiento
-15 - 45 °C
Humedad Relativa de Almacenamiento
0 - 95 %
Elevación de Almacenamiento
0 - 15240metros

Conformidad

Aceptaciones
ETL, UL 1363
Garantía estándar
2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS
Conforme

Opciones

Servicios