Pack d'interface homme-machine distante

Partager:

Pack d'interface homme-machine distante

PCSPAKR

Description: Neutralisation contrôlée et sélective des harmoniques pour les équipements à charge non linéaires dans les environnements commerciaux et industriels

Inclut : Mounting hardware , Screws

Pack d'interface homme-machine distante

Inclut: Mounting hardware , Vis

PCSPAKR Features

Pack d'interface homme-machine distante

  • Gestion des équipements à distance
    Surveillance à distance des conditions critiques pour une protection maximale contre les menaces physiques et liées à l'environnement.

AccuSine Caractéristiques et avantages

  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Minimise les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Compatible avec le générateur
    Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
  • Voyants d'état DEL
    Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
  • Écran LCD
    Ecran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    165mm , 16.5cm
  • Largeur max.
    70mm , 7.0cm
  • Profondeur max.
    60mm , 6.0cm
  • Poids net
    0.29kg
  • Poids avec emballage
    0.34kg
  • Hauteur de transport
    270mm , 27.0cm
  • Largeur de transport
    185mm , 18.5cm
  • Profondeur de transport
    80mm , 8.0cm
  • Couleur
    White

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 45 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    0 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-999.9mètres
  • Température de stockage
    -25 - 65 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-9000mètres

Conformité

  • Garantie standard
    1 an, réparation ou remplacement
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le

Titre

MTAI-8RRGVK
PDF
PDF

Taille

355KB

Mise à jour le

2018-06-19

MTAI-8HUHYL

Titre

MTAI-9VLMBM
PDF
PDF

Taille

625KB

Mise à jour le

2018-06-15

MTAI-9VLMBN

Titre

MTAI-9VLMBH
PDF
PDF

Taille

1246KB

Mise à jour le

2018-06-14

MTAI-9VLMBJ
PDF

Taille

1367KB

Mise à jour le

2018-06-12

Manuel d'installation indiquant aux électriciens certifiés comment connecter le système
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

381KB

Mise à jour le

2018-06-08

Contient des données techniques, une planification des installations, des schémas et des options
Titre
Taille
Mise à jour le