PDU InfraStruxure 60 kW 208 V/208 V sans transformateur

PDU InfraStruxure 60 kW 208 V/208 V sans transformateur Avant gauche
PDU InfraStruxure 60 kW 208 V/208 V sans transformateur Avant gauche
PDU InfraStruxure 60 kW 208 V/208 V sans transformateur Avant gauche
PDU InfraStruxure 60 kW 208 V/208 V sans transformateur Miscellaneous
PDU InfraStruxure 60 kW 208 V/208 V sans transformateur Miscellaneous
  • Distribution d'alimentation électrique pouvant être reconfigurée, assemblée en usine, pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones...

  • Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

PDRPPNX10 Caractéristiques

PDU InfraStruxure 60 kW 208 V/208 V sans transformateur
Distribution d'alimentation électrique pouvant être reconfigurée, assemblée en usine, pour équipements informatiques dans des datacenters de toute taille ou zones haute densité
Inclut: Guide d'installation, Manuel utilisateur
  • Contrôle local et basé Web
    Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.

Distribution électrique configurable Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Encombrement réduit
Le format de l'armoire informatique esthétique APC™ NetShelter™ limite vos dépenses en immobilier
Panneau disjoncteur
Fournit des positions de disjoncteur pour la distribution aux racks et zones d’alimentation
Mobilité du système
L'équipement du PDU peut facilement être relocalisé pour s'adapter à l'évolution d'un environnement de datacenter.

Caractéristiques marketing

Contrôle local et basé Web
Contrôle de l'équipement accessible aux utilisateurs dans le datacenter et sur le Web.
Fonctions de gestion à distance
Interfaces de gestion de réseau riches en fonctionnalités qui assurent une gestion standard via le Web, SNMP et Telnet. Permet aux utilisateurs d’accéder aux unités, de les configurer et de les gérer à partir d’emplacements distants et de gagner ainsi un temps précieux.
Seuils de déclenchement de l'alarme
Transformateurs de courant sur chaque circuit capables de fournir des ampérages sur chaque position de circuit afin d’empêcher la surcharge des coupes-circuit
Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Facilité de maintenance

Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Disponibilité

Large éventail d’applications
Le processus de configuration à la commande permet à APC de configurer, d’installer et de tester le système complet avant la livraison

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Options

Services

Retour en haut de page