Condensateur 1x1 sur mesure, 38 kW, 95F, 460 V/3, 60 Hz (QSCE55319)

Condensateur 1x1 sur mesure, 38 kW, 95F, 460 V/3, 60 Hz (QSCE55319) Avant gauche
Condensateur 1x1 sur mesure, 38 kW, 95F, 460 V/3, 60 Hz (QSCE55319) Avant gauche
Condensateur 1x1 sur mesure, 38 kW, 95F, 460 V/3, 60 Hz (QSCE55319) Avant gauche
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 138ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 54ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données

Voir la présentation du produit

ACCD75235 Caractéristiques

Condensateur 1x1 sur mesure, 38 kW, 95F, 460 V/3, 60 Hz (QSCE55319)
Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données
  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.

InRow Direct Expansion Caractéristiques et avantages

Coût total de possession

Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
Architecture In-Row
Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Disponibilité

Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Rack inlet temperature control
Réduction du risque de points chauds au niveau du rack
Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.

Souplesse

Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités évolutives
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.

Simplicité de gestion

Real-Time capacity monitoring
Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.
Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Contrôleur du micro-processeur
Utilise un contrôle intelligent à réponse active, ainsi qu'une surveillance en temps réel. Le système est contrôlé par un microprocesseur, assurant des fonctionnalités de contrôle de haut niveau, ainsi qu'une interface homme-machine via un affichage alphanumérique à quatre lignes et quatre-vingt caractères

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Japon, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Options

Services