Gestion du débit d'air

Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation.

Les panneaux d'obturation pour la gestion des flux d'air favorisent la circulation de l'air à l'intérieur de la baie informatique en occupant l'espace inutilisé du rack. Ces panneaux d'obturation modulaires permettent une installation rapide et sans outils dans tous les racks EIA-310 de 19 pouces ou les baies informatiques pourvues de trous de montage carrés. Les balais passe-câbles empêchent la circulation de l'air tout en permettant le passage des câbles de l'avant vers l'arrière du rack. Des passe-câbles KoldLok assurent l'étanchéité pour toute une variété de découpes dans un environnement à faux plancher afin de réduire l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation et d'améliorer l'efficacité du refroidissement.

En savoir plus
Produits Référence
Produit Kit d'étanchéité à l'air externe NetShelter SX (qté 10) Référence AR7731
Produit Kit de panneaux d'obturation pour la gestion du flux d'air (1U, 2U, 4U, 8U), noir Référence AR8101BLK
Produit Kit de panneaux d'obturation pour la gestion du flux d'air 1U Référence AR8108BLK
Produit Panneaux d'obturation de gestion de la circulation d'air modulaires sans outils, 19" 1U, noir - Qté 200 Référence AR8136BLK200
Produit Accessoire HyperPod - kit d'étanchéité à l'air Référence FS-AC-1001-U
Produit Accessoires HyperPod - joint en H Référence FS-AC-1002-U
Produit Accessoires HyperPod - joint en U Référence FS-AC-1003-U
Produit Accessoire HyperPod - ouverture à brosse pour longueur de rangée Référence FS-AC-2001-U
Produit Accessoire HyperPod - bras cantilever grand format Référence FS-AC-3001-B
Produit Structure HyperPod - cadre de support de plafond 2,4- 3,6 m Référence FS-AC-3002-B
Produit Accessoire HyperPod - bras cantilever petit format Référence FS-AC-3003-B
Produit Accessoire HyperPod - alimentation circuit - module terminal Référence FS-AC-4001-B
Produit Accessoire HyperPod - alimentation circuit - module principal Référence FS-AC-4002-B
Produit Accessoire HyperPod - alimentation circuit - couvercle de boîtier latéral 300 mm Référence FS-AC-4003-B
Produit Accessoire HyperPod - alimentation circuit - couvercle de boîtier latéral 50/150 mm Référence FS-AC-4004-B
Produit Accessoire HyperPod - alimentation circuit - module d'extension de pod Référence FS-AC-4005-B
Produit Accessoire HyperPod - plateau de croisement d'allée, allée de 1,50-1,80 m Référence FS-AC-4007-B
Produit Accessoire HyperPod - panneau d'obturation rack 42-52U 300 mm Référence FS-AC-5005-B
Produit Accessoire HyperPod - panneau d'obturation rack 42-52U 600 mm Référence FS-AC-5006-B
Produit Accessoire HyperPod - panneau d'obturation rack 42-52U 750 mm Référence FS-AC-5007-B
Produit Accessoire HyperPod - panneau d'obturation rack 42-52U 800 mm Référence FS-AC-5008-B
Produit Accessoire HyperPod - dispositif d'éclairage en kit Référence FS-AC-6001-B
Produit Accessoire HyperPod - armoire de distribution fin de rangée, MH50 Référence FS-AC-7001-B
Produit Accessoire HyperPod - armoire de distribution fin de rangée, séparée Référence FS-AC-7002-B
Produit Accessoire HyperPod - armoire de distribution fin de rangée, solide Référence FS-AC-7003-B
Produit Accessoire HyperPod - adaptateur de hauteur de rack, 300 mm Référence FS-AC-8001-U
Produit Accessoire HyperPod - adaptateur de hauteur de rack, 600 mm Référence FS-AC-8002-U
Produit Accessoire HyperPod - adaptateur de hauteur de rack, 750 mm Référence FS-AC-8003-U
Produit Accessoire HyperPod - adaptateur de hauteur de rack, 800 mm Référence FS-AC-8004-U
Produit Porte HyperPod - deux portes coulissantes Référence FS-DR-1001-B
Produit Porte HyperPod - porte battante unique Référence FS-DR-1002-U
Produit Porte HyperPod - deux portes coulissantes 1,8 m Référence FS-DR-1003-B
Produit Porte HyperPod - encadrement, allée de 1,50-1,80 m Référence FS-DR-2002-B
Produit Porte HyperPod - encadrement, allée de 0,90-1,20 m Référence FS-DR-2003-B
Produit Structure HyperPod - poteau vertical (x2), structure basse Référence FS-FM-1001-B
Produit Structure HyperPod - poteau vertical (x2), structure élevée Référence FS-FM-1002-B
Produit Structure HyperPod - gabarit d’alignement de montants - 4 Référence FS-FM-1011-U
Produit Structure HyperPod - gabarit d’alignement de montants - 6 Référence FS-FM-1012-U
Produit Structure HyperPod - faisceau de largeur d'allée (x1) 1,8 m Référence FS-FM-2002-B
Produit Structure HyperPod - faisceau de largeur d'allée (x1) 1,2 m Référence FS-FM-2003-B
Page:
Souplesse
Simple à installer Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison