UPS FACILE

Best Value UPS with Battery Backup & Surge Protection for Electronics and Computers

Pour nos clients résidentiels et de petites entreprises, APC by Schneider Electric propose une nouvelle catégorie d'onduleurs conçus pour les besoins essentiels de protection de l'alimentation, même dans les conditions d'alimentation les plus instables, en introduisant APC Easy UPS. APC Easy UPS est un onduleur polyvalent développé pour gérer des conditions d'alimentation incohérentes tout en offrant la même qualité à des millions de professionnels dans le monde entier.

En savoir plus
Produits Référence
Produit APC EASY UPS BV 500VA, AVR, IEC Outlet, 230V Référence BV500I
Produit APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Schuko Outlet, 230V Référence BV500I-GR
Produit APC EASY UPS BV 500VA, AVR, Universal Outlet, 230V Référence BV500I-MS
Produit APC EASY UPS BV 650VA, AVR, IEC Outlet, 230V Référence BV650I
Produit APC EASY UPS BV 650VA, AVR, Schuko Outlet, 230V Référence BV650I-GR
Produit APC EASY UPS BV 650VA, AVR, Universal Outlet, 230V Référence BV650I-MS
Produit APC EASY UPS BV 800VA, AVR, Universal Outlet, 230V Référence BV800I-MS
Produit APC EASY UPS BV 800VA, AVR, Schuko Outlet, 230V Référence BV800I-GR
Produit APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Schuko Outlet, 230V Référence BV1000I-GR
Produit APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, Universal Outlet, 230V Référence BV1000I-MS
Produit APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, IEC Outlet, 230V Référence BV1000I
Protection
Batterie de secours et parafoudre Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.
Batterie et prises protégées contre les surtensions Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Caractéristiques
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
Prises espacées de blocs transformateurs Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Design élégant Leur design moderne et fin peut être vertical, plat ou à montage mural, afin de s'adapter facilement à toutes les configurations électroniques et à la décoration intérieure.
Démarrage à froid possible Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Disponibilité
Gestion intelligente des batteries Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Notification de défaillance de batterie Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Caractéristiques de sécurité avancées Protégez votre onduleur à usage domestique contre les surcharges, les tensions de secteur excessives, les courts-circuits, les incidents d'installation et l'endommagement des batteries dû à de basses tensions.
Sécurité
Homologué par un Bureau de sécurité Assure le test et l'homologation du produit comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Simplicité de gestion
LED Indicators Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Alarmes sonores Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison