Rack de batterie Li-ion Type G – CEI

Partager:

Rack de batterie Li-ion Type G – CEI

LIBATTSMGGIEC

Inclut : User Manual

Rack de batterie Li-ion Type G – CEI

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83
Inclut: Manuel utilisateur

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit

LIBATTSMGGIEC Features

Rack de batterie Li-ion Type G – CEI

  • Gestion avancée de la batterie incluse
    La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires de l'exécution homogène des performances prévisibles et de la stabilité de l'état de l'accumulateur.
  • Batterie compacte
    Réduit considérablement l'empreinte de la batterie, ce qui permet d'envisager la génération de revenus grâce au matériel.
  • Durée de vie prolongée
    La technologie Lithium-ion double la durée de vie de la batterie, ce qui réduit les risques de temps d'arrêt ou d'interruption de charge pendant les opérations de maintenance ou de remplacement.
  • Batterie légère
    Réduit le poids de plus de deux tiers, ce qui permet d'installer la batterie de manière flexible sur tout type de sol en minimisant les besoins de modifier la structure.
  • Réduit les coûts de refroidissement
    Réduit la taille de la salle de la batterie, ce qui permet d’augmenter la plage de température de fonctionnement et de réduire le fonctionnement du dispositif de refroidissement

Fourniture du matériel de fabricants tiers Caractéristiques et avantages

Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Sortie

  • Capacité de la Batterie (mAH)
    67000
  • Tension en sortie de la batterie
    30.40

Batteries & durée de fonctionnement

  • Type de batterie
    Lithium Ion
  • Montage de batteries
    Armoire de batteries fermée
  • Mise en place des batteries
    Armoire de batteries
  • Constructeur de batteries
    Samsung
  • Service de Vie de Batterie
    10 - 15

Physique

  • Hauteur max.
    2055mm , 205.5cm
  • Largeur max.
    650mm , 65.0cm
  • Profondeur max.
    599mm , 59.9cm
  • Poids net
    549.98kg
  • Poids avec emballage
    549.98kg
  • Hauteur de transport
    2200mm , 220.0cm
  • Largeur de transport
    1200mm , 120.0cm
  • Profondeur de transport
    600mm , 60.0cm
  • Couleur
    White

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    18 - 28 °C
  • Température de stockage
    0 - 40 °C
  • Humidité relative de stockage
    0 - 60 %

Conformité

  • Approbation
    CE
  • Garantie standard
    3 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Directive relative aux batteries
    Conforme
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

9495KB

Mise à jour le

2018-07-02

Installation Lithium Ion Battery Rack Type G user guide
PDF

Taille

9395KB

Mise à jour le

2018-07-02

Installation details for the Type S Lithium Ion Battery Rack
PDF

Taille

305KB

Mise à jour le

2018-06-15

Safety information and unpacking details
PDF

Taille

253KB

Mise à jour le

2018-06-15

The limited warranty provided by Schneider Electric IT Corporation (SE IT) in this Statement of Limited Factory Warranty applies only to Lithium Ion Battery products you purchase for your commercial or industrial use in the ordinary course of your business.
PDF

Taille

5391KB

Mise à jour le

2018-06-14

Operation and Maintenance Lithium Ion Battery Rack
PDF

Taille

1693KB

Mise à jour le

2018-06-12

Safety and handling information, product specifications, block diagram, and Modbus map
Brochure
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

942KB

Mise à jour le

2018-06-18

Features, benefits, and system specifications of the Lithium-Ion (Li-ion) battery solution for Schneider Electric 3-phase UPSs
Titre
Taille
Mise à jour le
Li-Ion Battery, Type-G
CAD Source File
2758KB
2018-06-18

Catégorie

Sous-catégorie


(1) Service de maintenance préventive pour 1 armoire à batterie Li-ion avec (17) modules de batterie

Performed at any point for your UPS or cooling system lifecycle, regardless of your service contract status. On-demand services include part replacement services for batteries, parts, reactive time and materials (T&M), etc.

Service de montage pour 1 armoire à batteries Li-ion avec (17) modules de batterie

Fournit les ressources, l’expertise et les outils essentiels à la mise en œuvre rapide et efficace de votre solution APC


Afficher résultats par page