Pompes à chaleur avec ventilateurs axiaux pour installations extérieures

Partager:

Pompes à chaleur avec ventilateurs axiaux pour installations extérieures

LRAH

Description: Groupes de production d'air réfrigéré avec ventilateurs axiaux pour une installation en extérieur pour les applications stratégiques
Pompes à chaleur avec ventilateurs axiaux pour installations extérieures

Contactez-nous pour plus d'informations
+213 21 38 73 81/83

Aquaflair AC Caractéristiques et avantages

  • Composants redondants
    Les points uniques de panne du système sont équipés de composants redondants afin de préserver la disponibilité et la fiabilité.
  • Surveillance continue du courant
    Permet une surveillance continue du courant absorbé par le compresseur pour signaler les éventuelles différences entre les valeurs par défaut (disponible sur les grands groupes frigorigènes uniquement)
  • Détendeur électronique
    Optimisation du flux frigorigène pour tous les niveaux de charge et toutes les conditions de température. Surveillance de la charge du fluide frigorigène indirecte continue
  • Commande de réponse active
    Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
  • Redémarrage rapide
    Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
  • Entrée d'alimentation séparée
    Bénéficie de l'alimentation de l'onduleur externe afin que les tableaux principaux et les systèmes de chauffage surveillent et protègent l'unité en mode de coupure de courant totale (en option)
  • Gestion optimisée
    La connexion entre les climatiseurs de salle informatique et les groupes frigorigènes garantit l'efficacité énergétique, en fonction des conditions de charge réelle instantanée (en option)
  • Solutions technologiques hautes performances
    Optimiser le fonctionnement de l'unité quelle que soit la charge ou les conditions ambiantes, en garantissant une très faible consommation d'énergie
  • Stratégie modulaire
    La conception modulaire des systèmes mécanique et de contrôle permet une accumulation graduelle de l'infrastructure de refroidissement pour s'adapter à la demande de refroidissement de l'installation. Cela contribue à réduire considérablement les frais de CAPEX et fournir un investissement différé sur toute la durée de vie de l'installation.
  • Compresseurs en tandem
    Fonctionnement silencieux et efficace des compresseurs, connectés sur un circuit réfrigérant commun pour un contrôle étagé de la capacité (non disponible pour certains modèles/configuration)
  • Ventilateurs à vitesse variable
    L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
  • Ensemble hydronique intégré
    Comprend toutes les fournitures nécessaires au raccordement du groupe froid, sans besoin d'aucun raccordement extérieur aux équipements auxiliaires (les pompes par ex.), d'où un déploiement très rapide.
  • Système de réglage des pompes intégré
    (En option) Des pompes VSD embarquées sont disponibles pour un ajustement continu de la pression disponible dans la boucle du circuit d'eau réfrigérée. Elles assurent des ajustements automatiques du circuit d'eau réfrigérée suite aux modifications de la demande de refroidissement, ce qui assure l'efficacité du système d'eau réfrigérée.
  • Redémarrage rapide
    Un fonctionnement à pleine charge en moins de 3 minutes avec des réglages spécifiques permet de sous-dimensionner les réservoirs de stockage
  • Service opérationnel
    Permet d'entretenir ou de remplacer les composants critiques sans interrompre le fonctionnement du système.
  • Accès facile pour l'entretien
    Les équipements en rangées permettent de remplacer/assurer la maintenance, en allée chaude ou froide, de tous les composants pouvant être entretenus.
  • Surveillance des services
    Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Cambodge , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , Qatar , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification
Titre
Taille
Mise à jour le