Partager:

KVM 2G APC, module serveur, USB

KVM-USB

Description: Les commutateurs de serveur sont conçus pour augmenter la disponibilité et la facilité de gestion du système.

Commutateurs KVM Caractéristiques et avantages

  • Gestion hors bande
    Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
  • Branchement à chaud
    Ajouter ou retirer des serveurs sans devoir éteindre le commutateur.
  • Support multi-plates-forme
    Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
  • Occupe 1U d'espace rack
    Préservation d'un espace en rack précieux à l'intérieur du datacenter.
  • Support multi-plates-forme
    Compatible Windows, Sun, Unix et Linux.
  • Architecture évolutive
    Installez en cascade plusieurs commutateurs KVM pour obtenir une solution modulaire prenant en charge plusieurs plates-formes, ce qui améliore la souplesse et simplifie toute extension future.
  • Gestion hors bande
    Permet de dépanner les serveurs et de diagnostiquer les problèmes via un accès au niveau POST et BIOS des serveurs au lieu du système d'exploitation.
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification

Physique

  • Hauteur max.
    14mm , 1.4cm
  • Largeur max.
    125mm , 12.5cm
  • Profondeur max.
    125mm , 12.5cm
  • Poids net
    0.12kg
  • Poids avec emballage
    0.16kg
  • Hauteur de transport
    42mm , 4.2cm
  • Largeur de transport
    125mm , 12.5cm
  • Profondeur de transport
    129mm , 12.9cm

Environnemental

  • Température de fonctionnement
    0 - 50 °C
  • Humidité relative en fonctionnement
    5 - 95 %
  • Altitude en fonctionnement
    0-3000mètres
  • Température de stockage
    -10 - 60 °C
  • Humidité relative de stockage
    5 - 95 %
  • Altitude de stockage
    0-15000mètres

Conformité

  • Approbation
    C-tick, CE, FCC Partie 15 Classe A, ICES-003, TAA compliance, UL 60950-1, VCCI classe A
  • Garantie standard
    2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

  • RoHS
    Conforme
  • REACH
    REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
  • Proposition 65 Warning
    Disponible sous l'onglet Documentation
Manuels & Garanties
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

190KB

Mise à jour le

2018-06-19

Release Notes for KVMXXXX Series KVM Switches
Design/Configuration
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

60KB

Mise à jour le

2018-10-18

Compatibility guide providing compatible cables and modules for the Cat5e/6 KVM Switches
Homologations
Titre
Taille
Mise à jour le
PDF

Taille

42KB

Mise à jour le

2018-06-13

Underwriters Laboratories approval
Titre
Taille
Mise à jour le

Catégorie

Sous-catégorie


Pack de maintenance, extension de garantie de 1 an pour les accessoires

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances

Extension de garantie de 1 an pour (1) accessoire (renouvellement ou volume important)

Bénéficiez d'une extension de la couverture garantie d'usine qui va au-delà de la garantie d'usine pour avoir l'esprit tranquille et vous protéger contre les défaillances


Afficher résultats par page

Produits, accessoires et services connexes.

Consultez tous les accessoires en option pour ce produit