Unité de condensation InRow 30 kW, 208 V, double alimentation

Unité de condensation InRow 30 kW, 208 V, double alimentation Avant gauche
Unité de condensation InRow 30 kW, 208 V, double alimentation Avant gauche
Unité de condensation InRow 30 kW, 208 V, double alimentation Avant gauche
  • Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données

  • Inclut: Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Carte d'administration réseau, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

ACCU30002 Caractéristiques

Unité de condensation InRow 30 kW, 208 V, double alimentation
Refroidissement à air, eau et glycol monobloc pour baies, salles serveur et centres de données
Inclut: Guide d'installation, Gestion de réseau intégrée, Carte d'administration réseau, Manuel utilisateur

InRow Direct Expansion Caractéristiques et avantages

Simplicité de gestion

Intégration avec système de gestion du bâtiment
Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Contrôleur du micro-processeur
Utilise un contrôle intelligent à réponse active, ainsi qu'une surveillance en temps réel. Le système est contrôlé par un microprocesseur, assurant des fonctionnalités de contrôle de haut niveau, ainsi qu'une interface homme-machine via un affichage alphanumérique à quatre lignes et quatre-vingt caractères
Real-Time capacity monitoring
Affichage en temps réel du courant et du refroidissement disponible.

Coût total de possession

Architecture In-Row
Capte directement l'air chaud évacué des équipements informatiques, d'où un meilleur rendement de la puissance frigorifique utile du groupe par rapport aux architectures traditionnelles de refroidissement.
Ventilateurs à vitesse variable
L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.

Disponibilité

Refroidissement prévisible
Le fait de placer l'unité dans une rangée de racks rapproche la source de refroidissement de la charge génératrice de chaleur. Cela évite le brassage de l'air et offre une architecture de refroidissement prévisible.
Commandes de réponse active
Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement, assurant ainsi une température adéquate au niveau des aérations des serveurs. Le contrôle par microprocesseur permet d’offrir une bonne visibilité du fonctionnement et de l'état de l'unité.
Rack inlet temperature control
Réduction du risque de points chauds au niveau du rack

Facilité de maintenance

Accès facile pour l'entretien
Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.

Souplesse

Conception modulaire
La conception modulaire offre des solutions évolutives permettant d'accentuer le refroidissement au fur et à mesure des demandes.
Densités évolutives
La fluctuation des densités permet d'atteindre un refroidissement de plus grande densité via l'intégration du système de confinement d'allée chaude dans l'architecture In-Row.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
240V
Fréquence d'entrée
50/60 Hz

Physique

Hauteur max.
1600mm, 160.0cm
Largeur max.
1001mm, 100.1cm
Profondeur max.
1001mm, 100.1cm
Poids net
272.16kg
Poids avec emballage
305.0kg
Hauteur de transport
1745mm, 174.5cm
Largeur de transport
1085mm, 108.5cm
Profondeur de transport
1085mm, 108.5cm

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, Listé UL
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Options

Services