Service de revitalisation d'onduleur modulaire pour (1) châssis Symmetra MW 1 200 kW avec 1 x SYPM200KG

Service de revitalisation d'onduleur modulaire pour (1) châssis Symmetra MW 1 200 kW avec 1 x SYPM200KG Avant gauche
Service de revitalisation d'onduleur modulaire pour (1) châssis Symmetra MW 1 200 kW avec 1 x SYPM200KG Avant gauche
Service de revitalisation d'onduleur modulaire pour (1) châssis Symmetra MW 1 200 kW avec 1 x SYPM200KG Avant gauche
Service de revitalisation d'onduleur modulaire pour (1) châssis Symmetra MW 1 200 kW avec 1 x SYPM200KG Avant gauche
  • Passez au niveau supérieur. Il est temps de mettre à jour ou de rénover votre onduleur ou système de refroidissement triphasé vieillissant. En prolongeant sa durée ...

Voir la présentation du produit

WMPRS1HC-MP-121 Caractéristiques

Service de revitalisation d'onduleur modulaire pour (1) châssis Symmetra MW 1 200 kW avec 1 x SYPM200KG
Passez au niveau supérieur. Il est temps de mettre à jour ou de rénover votre onduleur ou système de refroidissement triphasé vieillissant. En prolongeant sa durée de vie, vous pouvez réduire les coûts et optimiser la disponibilité !
  • Technicien de maintenance sur site certifié expérimenté
    Nos ingénieurs de maintenance sur le terrain formés en usine suivent des formations et des tests rigoureux sur des pratiques de sécurité et des codes électriques universellement acceptés ainsi que sur nos propres produits afin d’offrir à nos clients le meilleur niveau de service actuellement disponible sur le marché.
  • Programmation souple de la maintenance
    Options de planification de service souples pour répondre à vos besoins professionnels
  • Vérification fonctionnelle
    Lors de chaque visite de maintenance préventive, nos ingénieurs de maintenance sur le terrain certifiés effectuent des tests afin de vérifier que votre système fonctionne correctement dans tous les modes d’utilisation, ce qui permet d’éliminer les problèmes avant même qu’ils ne se déclarent.
  • Expertise professionnelle
    Garantit la qualité en ne faisant appel qu’à des techniciens certifiés APC forts de plusieurs années d'expérience dans le secteur

Services de modernisation Caractéristiques et avantages

Caractéristiques

MPRS service details:
1. Mises à jour des technologies système les plus récentes disponibles. 2. Remplacement des composants modulaires critiques par notre technicien certifié. 3. Mise au rebut écologique des composants obsolètes. 4. Plan de services annuel avantageux.
Détails du service Refresh UPS :
1. Évaluation : évaluation des anciens systèmes et de l'installation, estimation des besoins actuels et recommandations pour une nouvelle solution. 2. Une nouvelle solution : solution de remplacement globale avec l'onduleur le plus récent et le mieux adapté, incluant des fonctionnalités avancées d'exploitation et de diagnostic, et offrant les meilleures performances en matière d'efficacité. 3. Installation et mise en service : démarrage de l'unité par un ingénieur Schneider Electric certifié ; formation de base des opérateurs pour le personnel clé pendant le démarrage de la solution choisie ; installation électrique de la nouvelle solution (en option). 4. Service complet : prise en charge complète du système, y compris les pièces, la main d'œuvre et l'intervention le lendemain ; accès à l'assistance technique téléphonique et à la surveillance distante les plus récentes de Schneider. 5. Processus de retrait/mise au rebut écologiques : conditionnement des équipements obsolètes sur site ; mise au rebut et recyclage des équipements retirés ; élimination écologique.
Détails des services de modernisation du refroidissement :
1. Évaluation : évaluation des anciens systèmes et de l'installation, estimation des besoins actuels et recommandations pour une nouvelle solution. 2. Une nouvelle solution : solution de remplacement globale avec l'unité de refroidissement la plus récente et la plus adaptée. 3. Installation et mise en service : démarrage de l'unité par un ingénieur Schneider Electric certifié ; formation de base des opérateurs pour le personnel clé pendant le démarrage de la solution choisie ; installation électrique de la nouvelle solution (en option). 4. Application EcoStruxure IT. 5. Processus de retrait/mise au rebut écologiques : conditionnement des équipements obsolètes sur site ; mise au rebut et recyclage des équipements retirés ; élimination écologique.

Praticité

Réduire ou optimiser le coût total de possession
Réduisez le coût total de possession grâce à des mises à niveau et au remplacement proactif des composants avec le service MPRS. Ou optimisez votre coût total de possession avec une solution plus écoénergétique.
Fiabilité améliorée
Une fiabilité garantie et une assistance prolongée à la durée de vie de votre système pour les années à venir.
Diminution du risque de temps d'arrêt
Réduisez les temps d'arrêt avec un remplacement proactif des composants usés dans le cadre du service MPRS. Risques de temps d'arrêt minimisés avec un nouvel onduleur et/ou des équipements de refroidissement.
Maintenance réduite
Réduction des coûts de maintenance et d'entretien et efficacité accrue pendant la durée de vie de l'équipement.
Sérénité
Bénéficiez d'une totale tranquillité d'esprit en sachant que votre infrastructure vieillissante est protégée et fonctionne conformément aux spécifications du fabricant.
Expertise technique
Expertise dans la construction d'une solution sur mesure pour répondre à vos besoins et à vos contraintes budgétaires.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, EMEA, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Options

Services