NetShelter SX 600mm de largeur x 1200 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir

NetShelter SX 600mm de largeur x 1200 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir Avant gauche
NetShelter SX 600mm de largeur x 1200 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir Avant gauche
NetShelter SX 600mm de largeur x 1200 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir Avant gauche
NetShelter SX 600mm de largeur x 1200 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir Avant gauche
RoHS
  • Le capot des baies NetShelter SX facilite l'accès aux câbles et permet une installation et une réversibilité sans outils.

  • Inclut: Œillets, Guide d'installation

Voir la présentation du produit

AR7211 Caractéristiques

NetShelter SX 600mm de largeur x 1200 mm de profondeur, dessus d'armoire, noir
Le capot des baies NetShelter SX facilite l'accès aux câbles et permet une installation et une réversibilité sans outils.
Inclut: Œillets, Guide d'installation
  • Équipement de mise à la masse protecteur
    Les armoires NetShelter intègrent chacune toute une série de plots de mise à la masse qui permettent de relier correctement à la terre tous les panneaux métalliques non fixés et/ou équipements montés en rack en interne.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
16mm, 1.6cm
Largeur max.
575mm, 57.5cm
Profondeur max.
908mm, 90.8cm
Poids net
3.64kg
Poids avec emballage
6.36kg
Hauteur de transport
102mm, 10.2cm
Largeur de transport
660mm, 66.0cm
Profondeur de transport
1016mm, 101.6cm
Couleur
Black
Toit
18.0jauge

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
PEP
Disponible sous l'onglet Documentation
EOLI
Disponible sous l'onglet Documentation
Autre conformité environnementale
RoHS pour la Chine

Options

Services