NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl.

NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant gauche
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant gauche
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant gauche
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant gauche
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant droit
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant droit
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant droit
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant droit
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Back
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Back
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant gauche
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant gauche
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant droit
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant droit
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant droit
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Avant droit
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Back
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl. Back
  • Baies spécialisées avec refroidissement intégré, atténuation du bruit et distribution électrique pour applications serveur et réseau dans des environnements de bureau ...

  • Inclut: Roulettes, Guide d'installation, Touche(s), Pieds de réglage, Unité de distribution d'alimentation (PDU) de rack, Side panels

Voir la présentation du produit

AR4038IX431 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Hauteur du rack
38U
Largeur du rack
19"
Connexions de sortie
(12) IEC 320 C13 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
200V, 240V
Tension d’Entrée Nominale
200V, 208V, 220V, 230V, 240V
Type de connexion en entrée
IEC-320 C14
NetShelter CX 38U, coloris gris foncé Intl.
Baies spécialisées avec refroidissement intégré, atténuation du bruit et distribution électrique pour applications serveur et réseau dans des environnements de bureau.
Inclut: Roulettes, Guide d'installation, Touche(s), Pieds de réglage, Unité de distribution d'alimentation (PDU) de rack, Side panels
  • Revêtement de mousse insonorisant pour amortir les bruits
    L’excellente réduction des bruits des équipements informatiques installés permet d'installer la baie informatique dans un environnement calme.
  • Rail de montage vertical avant ajustable
    Les rails de montage frontaux peuvent être ajustés pour offrir différentes profondeurs de montage et libérer plus d'espace pour la porte avant.
  • Point d'accès aux câbles arrière dédié
    Accès aux câbles facilité à proximité des équipements informatiques.
  • Four vertical 0U accessory channels and cable containment brackets
    Multiples emplacements de montage prévus pour les accessoires de gestion des câbles et onduleurs en rack sans occuper l'espace dédié aux équipements sensibles.
  • Évacuation de la chaleur intégrée
    Des modules de ventilateur hautement efficaces éliminent la chaleur et suppriment la nécessité d'acheter une unité de refroidissement coûteuse pour vos équipements informatiques.
  • Distribution électrique intégrée
    La livraison comprend des serveurs d'unités de distribution électrique rackables et autres équipements prêts pour la mise en service.
  • Portes avant verrouillables
    Protège les équipements informatiques des accès indésirables
  • Panneaux latéraux amovibles
    Procure aux clients une accessibilité aisée aux équipements.

NetShelter CX Enclosures Caractéristiques et avantages

Souplesse

Configuration Plug and Play
Configuration rapide et simple
Capacités de montage de rack sans outil
Aucun outil supplémentaire n'est nécessaire pour monter les cas de serveurs dans une armoire NetShelter. Les utilisateurs peuvent ainsi monter rapidement des unités à l'arrière de l'armoire en toute simplicité.
Options d'emballage spécial pour l'expédition des racks avec équipement pré-monté en rack
Les armoires avec emballage antichoc sont des armoires standard spécialement conditionnées et assemblées pour être transportées avec des équipements montés à l'intérieur. Vaste expérience du secteur d'activité avec les principaux fabricants informatiques et obtention toute récente de la certification Cisco® pour le pré-montage en rack et l'expédition de systèmes Cisco UCS (Unified Computing System). Consultez le site apc.com pour en savoir plus sur les différentes dimensions d'armoires et leur disponibilité.
Revêtement de mousse insonorisant pour amortir les bruits
L’excellente réduction des bruits des équipements informatiques installés permet d'installer la baie informatique dans un environnement calme.
Finition chêne clair verni
La baie informatique s'intègre de manière discrète quasiment dans tous les environnements de bureau.
Portes avant verrouillables
Protège les équipements informatiques des accès indésirables

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Albanie, Arménie, Angola, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Nouvelle-Zélande, Oman, Pakistan, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Ouzbékistan, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Dessin de courant total maximal
10

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz
Alimentation d''entrée
101.0Watts

Physique

Hauteur max.
1950mm, 195.0cm
Largeur max.
750mm, 75.0cm
Profondeur max.
1130mm, 113.0cm
Poids net
202.5kg
Poids avec emballage
230.0kg
Hauteur de transport
2150mm, 215.0cm
Largeur de transport
800mm, 80.0cm
Profondeur de transport
1200mm, 120.0cm
Couleur
Grey
Profondeur de montage maximale
880.0mm, 88.01cm
Profondeur de montage minimale
720.0mm, 72.01cm
Nbre d'unités par palette
1.0
Capacité de poids (charge statique)
780.0kg

Conformité

Approbation
EIA 19 pouces, TAA compliance
Garantie standard
2 ans (défaut de fabrication)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services