Modbus Card on Easy Online UPS

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Télésurveillance et commande d'un onduleur individuel en le connectant directement au réseau.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

SRVSMB001 Caractéristiques

Modbus Card on Easy Online UPS
Télésurveillance et commande d'un onduleur individuel en le connectant directement au réseau.
Inclut: Guide d'installation
  • Modbus compatible
    Enables remote monitoring, and interfaces with StruxureWare Data Center Expert, your Building Management System, or other third-party systems. Detailed Modbus maps simplify configuration.

Cartes de gestion d'onduleur par réseau Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Notifications d'erreur
La notification en temps réel des événements réduit les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de limiter la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
Redémarre l'équipement à distance
Evite aux entreprises d'envoyer leurs techniciens sur des sites distants.
Gestion des équipements à distance
Permet aux utilisateurs de personnaliser le comportement des onduleurs ou des équipements APC en fonction de leur environnement d'alimentation.
Compatible avec système de gestion d'entreprise
Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
Accessible via un navigateur
Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Offre un accès rapide à partir de tout point du réseau

Coût total de possession

Micrologiciel avec mise à niveau flash
Les versions de maintenance des firmware peuvent être installées à distance via FTP.
Browser Accessible
Affichez l'interface utilisateur via un navigateur. Offre un accès rapide à partir de tout point du réseau

Simplicité de gestion

Arrêt et redémarrage planifiés
Les paramètres définissables par l'utilisateur permettent à l'utilisateur d'arrêter les équipements connectés et les onduleurs si nécessaire. Permettent aux utilisateurs de procéder à des arrêts du SE pour maintenance ou de planifier d'autres périodes d'interruption de l'onduleur. AP9617 uniquement.
Notification
Notification de problèmes pour assurer que les situations cruciales sont traitées à temps.
Journalisation des événements
Identifiez la chronologie et la séquence des événements conduisant à un incident à l'aide du journal des événements.
Saisie des données
Identifiez les tendances problématiques avant qu'elles n'empirent ou exportez le journal de données en vue d'une analyse.
Compatible avec système de gestion d'entreprise
Gérez vos unités APC à partir d'un système unique en faisant suivre les captures (événements) SNMP à votre système de gestion d'entreprise favori.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

Protection

Prise en charge Radius
Utilisation d'un serveur Radius existant pour sécuriser l'authentification, l'autorisation et le compte de votre gestion d'onduleurs.
Network Shutdown
Reliable network-based shutdown of multiple servers
Accès multi-utilisateurs
Prise en charge de quatre niveaux d'accès maximum (Administrateur, Utilisateur du dispositif, Utilisateur en lecture seule, Utilisateur Réseau uniquement) et demande d'un nom d'utilisateur et d'un mot de passe.
Password Security
Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.

Disponibilité

Redémarre l'équipement à distance
Evite aux entreprises d'envoyer leurs techniciens sur des sites distants.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Saint-Christophe-et-Niévès, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Oman, Panama, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
26mm, 2.6cm
Largeur max.
52mm, 5.24cm
Profondeur max.
80mm, 8.0cm
Poids net
0.03kg
Poids avec emballage
0.12kg
Hauteur de transport
42mm, 4.2cm
Largeur de transport
168mm, 16.8cm
Profondeur de transport
132mm, 13.2cm

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services