MGE Galaxy 5000 60 kVA, 400 V, modulaire, 10 minutes

Aucune image produit
Aucune image produit
  • Protection de l'alimentation triphasée dernier cri 40-130 kVA adaptée au large éventail de besoins spécifiques des datacenters de moyenne taille, des bâtiments et ...

  • Inclut: Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

G5TM60HB10 Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (48000l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
48.0kWatts / 60.0kVA
Tension nominale de sortie
400V 3PH
Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Intensité maximale du courant d’entrée
115.0A
MGE Galaxy 5000 60 kVA, 400 V, modulaire, 10 minutes
Protection de l'alimentation triphasée dernier cri 40-130 kVA adaptée au large éventail de besoins spécifiques des datacenters de moyenne taille, des bâtiments et des applications industrielles
Inclut: Manuel utilisateur
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.

Galaxy 5000 Caractéristiques et avantages

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Coût total de possession

Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.

Disponibilité

Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Sensibilité de la tension réglable
Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.

Facilité de maintenance

Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Assistance technique
Nos ingénieurs compétents de l'assistance technique sont à votre disposition pour répondre à toutes vos questions : vous bénéficiez de l'aide dont vous avez besoin à n'importe quel moment et pouvez garder l'esprit tranquille.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Simplicité de gestion

Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Plusieurs options de distribution
La souplesse du design de qualité supérieure permet de répondre à un large éventail d'exigences du client.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Brunei, Bolivie, Brésil, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Algérie, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jordanie, Japon, Kenya, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, TP, Turquie, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Sortie

Courant de sortie neutre
130A
Note sur la Sortie Tension
Tension de sortie nominale triphasée configurable en 380, 400 ou 415 V
Efficacité en pleine charge
91.7 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 3 Hz réglable par l'utilisateur +/- 0,1
Fréquence de sortie (non synchro)
50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
Autres tensions de sortie
380, 400, 415
Facteur de crête de charge
2.5 : 1
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Courant de sortie maximal
240
Tolérance de tension en sortie
±1 % statique et ±5 % à 100 % de charge
Bypass
By-pass statique intégré

Entrée

Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz
Efficacité en pleine charge
91.7 %
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 3 % pour une pleine charge
Autres tensions en entrée
380, 415
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
1.0

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Courant maximum de batterie en fin de décharge
179.0A
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
12

Communication et gestion

Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Interrupteur d'arrêt d'urgence
Oui
Available SmartSlot™ Interface Quantity
3

Physique

Hauteur max.
1900mm, 190.0cm
Largeur max.
712mm, 71.2cm
Profondeur max.
855mm, 85.5cm
Poids net
1045.0kg
Poids avec emballage
1065.0kg
Hauteur de transport
2030mm, 203.0cm
Largeur de transport
960mm, 96.0cm
Profondeur de transport
960mm, 96.0cm
Nbre d'unités par palette
1.0

Environnemental

Altitude de stockage
0-3000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
65.0dBA

Généralités

Périphérique de protection bypass
125.0

Options

Services