Kit de flexibles en inox, 6 pi (1,828 m), raccord MPT 1,25"-NPSM 1,5", OFS, femelle

Kit de flexibles en inox, 6 pi (1,828 m), raccord MPT 1,25"-NPSM 1,5", OFS, femelle Avant gauche
Kit de flexibles en inox, 6 pi (1,828 m), raccord MPT 1,25"-NPSM 1,5", OFS, femelle Avant gauche
Kit de flexibles en inox, 6 pi (1,828 m), raccord MPT 1,25"-NPSM 1,5", OFS, femelle Avant gauche
Kit de flexibles en inox, 6 pi (1,828 m), raccord MPT 1,25"-NPSM 1,5", OFS, femelle Avant gauche
Kit de flexibles en inox, 6 pi (1,828 m), raccord MPT 1,25"-NPSM 1,5", OFS, femelle Avant gauche
Kit de flexibles en inox, 6 pi (1,828 m), raccord MPT 1,25"-NPSM 1,5", OFS, femelle Avant gauche
RoHS
  • Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de rangées

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

ACAC10017 Caractéristiques

Kit de flexibles en inox, 6 pi (1,828 m), raccord MPT 1,25"-NPSM 1,5", OFS, femelle
Options permettant d'optimiser les performances ou les fonctionnalités des produits de refroidissement de rangées
Inclut: Guide d'installation

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Mauritanie, Malte, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
127mm, 12.7cm
Largeur max.
737mm, 73.7cm
Profondeur max.
737mm, 73.7cm
Poids net
10.91kg
Poids avec emballage
10.91kg
Hauteur de transport
127mm, 12.7cm
Largeur de transport
737mm, 73.7cm
Profondeur de transport
737mm, 73.7cm

Conformité

Garantie standard
1 an (pièces uniquement)

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes
Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services