Galaxy VM, coffret de disjoncteur de batterie, 630 A, EL

Galaxy VM, coffret de disjoncteur de batterie, 630 A, EL Avant gauche
Galaxy VM, coffret de disjoncteur de batterie, 630 A, EL Avant gauche
Galaxy VM, coffret de disjoncteur de batterie, 630 A, EL Avant gauche
Galaxy VM, coffret de disjoncteur de batterie, 630 A, EL Avant gauche
  • Boîtier de disjoncteur de batterie à montage mural, à utiliser avec les configurations à rack de batteries ouvertes.

  • Inclut: Guide d'installation

Voir la présentation du produit

GVMBBB630EL Caractéristiques

Galaxy VM, coffret de disjoncteur de batterie, 630 A, EL
Boîtier de disjoncteur de batterie à montage mural, à utiliser avec les configurations à rack de batteries ouvertes.
Inclut: Guide d'installation

Galaxy VM Caractéristiques et avantages

Développement durable

ENERGY STAR pour les ASI
Définit que l'efficacité de l'ASI se trouve dans le quart supérieur du marché, tel que certifié par une partie tierce
Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Facilité de maintenance

Plusieurs niveaux de service
Avec les packs ou les composants de service individuels en option, nos services sont structurés de manière à vous permettre de choisir ce que vous souhaitez déléguer à APC.
Maintenance par accès frontal
Simplifie l'installation et la maintenance tout en limitant les besoins en espace

Simplicité de gestion

Gestion de réseau intégrée
Assure une surveillance et un contrôle à distance complets de l'onduleur. Permet de surveiller les onduleurs à distance à partir d'un navigateur Web ou d'un système de gestion de réseau standard.
Compatible avec la solution StruxureWare Data Center Expert
Permet une gestion centralisée via APC InfraStruxure® Central.
Schéma synoptique
Permet l'accès instantané à l'état de l'onduleur.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Écran tactile et graphique LCD
Texte en couleurs et schémas synoptiques qui affichent facilement les modes de fonctionnement, les paramètres des systèmes et les alarmes.

Praticité

Monté sur roulettes
Facilite la manipulation durant l'installation.
Batteries permutables
Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Entrée de câble supérieure et inférieure
Permet de réaliser le câblage par le haut ou par le bas sans avoir besoin de disposer d'armoires supplémentaires, pour un encombrement réduit et une installation plus flexible.

Sécurité

Conformité antisismique
Les armoires tout en acier répondent aux exigences antisismiques IBC de la zone 2.
Protection backfeed interne
Accroît la défense du système contre les anomalies.

Coût total de possession

Mode ECOnversion
Mode de fonctionnement qui permet de charger les batteries, déterminer le facteur de puissance et garantir une régulation de la tension de sortie de classe 1 tout en garantissant une très haute efficacité.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Fonctionnement solide
Pas de déclassement en kW jusqu'à 40 degrés C ou 104 degrés F.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.

Disponibilité

Fonction de capacité parallèle
Augmente la capacité de puissance totale grâce à l'utilisation simultanée de plusieurs onduleurs.
Caractéristiques électriques avancées
Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
Conception souple
Disponible dans une large gamme de configurations afin de s'adapter à tous les environnements d'exploitation
Fonction de redondance parallèle
Alimentez le matériel connecté avec plusieurs onduleurs pour augmenter la redondance du système
Flexibilité du stockage d'énergie
Les batteries modulaires et humides traditionnelles proposent différents modes de charge et peuvent être choisies sur mesure en fonction des exigences spécifiques en matière de sauvegarde.
Offre de batterie modulaire
Permet le remplacement des batteries sans avoir besoin de passer par le bypass de maintenance tout en conservant la disponibilité et la protection continue de la charge

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
400V 3PH
Alimentation d''entrée
400.0Watts

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Pas de batterie interne - utilise un système de batterie externe
Montage de batteries
Support de batteries en châssis ouvert

Physique

Hauteur max.
810mm, 81.0cm
Largeur max.
511mm, 51.1cm
Profondeur max.
291mm, 29.1cm
Poids net
40.0kg
Poids avec emballage
45.0kg
Hauteur de transport
820mm, 82.0cm
Largeur de transport
520mm, 52.0cm
Profondeur de transport
300mm, 30.0cm

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-25 - 65 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-14763.6mètres

Conformité

Approbation
C-tick, CE, EN/IEC 62040-2, EN/IEC 62040-3, IBC 2012 et CBC 2013 pour Sds = 2,02 g, RCM, UL 1778, VFI-SS-111

Offre durable Etat

REACH
REACH : ne contient pas de substances extrêmement préoccupantes

Options

Services