Data Center Operation : IT Power Control, licence pour 5 000 racks

Data Center Operation : IT Power Control, licence pour 5 000 racks Avant gauche
Data Center Operation : IT Power Control, licence pour 5 000 racks Avant gauche
Data Center Operation : IT Power Control, licence pour 5 000 racks Avant gauche
Data Center Operation : IT Power Control, licence pour 5 000 racks Avant gauche
  • Réduisez la consommation d'énergie du système informatique par une optimisation en profondeur de l'utilisation des serveurs pour de meilleures performances du datacenter

Voir la présentation du produit

AP91615000 Caractéristiques

Data Center Operation : IT Power Control, licence pour 5 000 racks
Réduisez la consommation d'énergie du système informatique par une optimisation en profondeur de l'utilisation des serveurs pour de meilleures performances du datacenter
  • Continuité de l'activité
    La continuité commerciale est conservée en cas de panne d'onduleur, car le plafonnement de puissance garantit que les racks et les serveurs commerciaux conservent leur alimentation électrique et qu'aucun disjoncteur n'est déclenché par inadvertance.
  • Densité du rack accrue
    Réalisable par le biais du plafonnement de puissance des serveurs et des racks, réduction du surprovisionnement et fonctionnement du centre informatique plus proche de la limite de capacité sans compromettre la disponibilité et les marges de sécurité
  • Plafonnement de puissance
    Offre un plafonnement de puissance au niveau du rack pour une infrastructure optimisée et un investissement d'équipement physique différé, utilisant la technologie fournie par Intel® DCM
  • Configurations des règles en fonction du rack
    La redistribution de la densité de puissance conformément aux niveaux de criticité est facilement mise en œuvre grâce à l'utilisation de la configuration des règles en fonction du rack, ce qui garantit des économies d'énergie et des investissements d'équipement physique différés

Operation Data Center: Optimiser IT Caractéristiques et avantages

Protection

Accès en lecture seule
L'option utilisateur de lecture seule vous permet de partager l'accès en évitant les risques de changement de configuration non autorisé des systèmes.
Sécurité par mot de passe
Protection par mot de passe sélectionnable par l'utilisateur.
Rôles utilisateur
Différents niveaux d'accès possibles au moyen de connexion multi-utilisateurs et de rôles d'utilisateurs prédéfinis.
Accès multi-utilisateurs
Possibilité pour plusieurs utilisateurs de traiter simultanément des d'ordres d'exécution et de planifier des déplacements, des ajouts ou des modifications futurs.

Simplicité de gestion

Données KPI
Indicateurs de performance clés sur les coûts de l'énergie, l'utilisation des serveurs et les candidats au retrait, disponibles sous forme de rapports et de tableaux de bord.
Serveurs sous-utilisés
Fournit une liste personnalisable des serveurs sous-utilisés pour identifier les serveurs non utilisés et sous-utilisés au sein du datacenter.
Principaux consommateurs d'énergie
Identifie les serveurs dont la moyenne d'utilisation d'énergie est la plus élevée, en fournissant aux opérateurs de datacenters une liste des candidats potentiels à la mise à niveau, au partage de charge ou au retrait.

Disponibilité

Association automatique
Permet d'augmenter la précision et de gagner du temps en rapprochant automatiquement les appareils informatiques détectés avec le stock, selon leurs propriétés telles que fabricant, modèle et adresse IP.
Détection automatique de ressources informatiques
Permet de gagner du temps et d'augmenter la précision de vos stocks de ressources gérées.
Surveillance des ressources informatiques
Détection et surveillance continues des composants informatiques par des protocoles standard pour une gestion des stocks précise et actuelle.
GenomeTM library
La bibliothèque de ressources en croissance permanente permet au logiciel de déterminer la consommation d'énergie sans l'aide des capteurs matériels.
Recherche de ressources globales
Localisez rapidement les ressources grâce à la recherche de texte libre et exportez les données des équipements au format Excel.
Tableau de bord en direct
Transparence accrue des indicateurs de performance clés des datacenters grâce à des tableaux de bord sur le Web facilement configurables, affichant des informations personnalisables au niveau de la direction.

Souplesse

Prevent physical server sprawl
Identifiez et retirez les serveurs non utilisés pour une utilisation optimale de la capacité des racks.
Server efficiency categorization
Fournit la capacité de catégoriser les serveurs entre les non utilisés, les sous-utilisés et les utilisés pour permettre d'analyser l'efficacité informatique, de retirer des serveurs non utilisés afin de réutiliser la capacité disponible, et de virtualiser les serveurs sous-utilisés afin de consolider les ressources.
Optimiser l'utilisation des racks
Obtenez une visibilité de l'utilisation des racks pour optimiser l'énergie, le refroidissement et l'espace au niveau des racks.
Effectuer le suivi des serveurs sous-utilisés
Réduisez les coûts en éliminant les serveurs inutiles et en optimisant l'efficacité et la capacité des racks.
Refacturation de l'utilisation des serveurs
Permet aux entreprises d'évaluer les coûts informatiques et de les attribuer aux départements individuels pour une prise en charge précise de la facturation au niveau du serveur physique ou virtuel.
Surveillance de l'utilisation de l'alimentation et du serveur informatique
La détermination de l'utilité commerciale de toutes les ressources informatiques permet d'éliminer les serveurs sous-utilisés et d'optimiser la capacité informatique au niveau du rack, de la rangée et de la pièce.

Distribution des produits

Andorre, Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Antigua et Barbuda, Anguilla, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Aruba, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Barbade, Bangladesh, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bermudes, Brunei, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bhoutan, Botswana, Biélo-Russie, Bélize, Canada, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Îles Cook, Chili, Cameroun, Chine, Colombie, Costa Rica, Serbie et Monténégro, Cuba, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, République Dominicaine, Algérie, Equateur, Estonie, Egypte, Sahara Occidental, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, Fidji, Îles Malouines, France, Gabon, Royaume-Uni, Grenade, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gibraltar, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Guinée Equatoriale, Grèce, Guatemala, Guyana, Hong-Kong, Honduras, Croatie, Haïti, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Inde, Irak, Iran, Islande, Italie, Jamaïque, Jordanie, Japon, Kenya, Cambodge, Saint-Christophe-et-Niévès, Corée du Sud, Koweit, Îles Caïmans, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liechtenstein, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Mexique, Malaisie, Mozambique, Namibie, Niger, Nigéria, Nicaragua, Pays-Bas, Norvège, Népal, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Pérou, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Arabie Saoudite, Soudan, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Turquie, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Etats-Unis, Uruguay, Ouzbékistan, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Physique

Hauteur max.
216mm, 21.6cm
Largeur max.
133mm, 13.3cm
Poids net
0.09kg
Poids avec emballage
0.45kg
Hauteur de transport
229mm, 22.9cm
Largeur de transport
178mm, 17.8cm
Profondeur de transport
6mm, 0.6cm

Options

Services