Back-UPS ES 350 allemand/néerlandais

Back-UPS ES 350 allemand/néerlandais Avant gauche
Back-UPS ES 350 allemand/néerlandais Avant gauche
Back-UPS ES 350 allemand/néerlandais Avant gauche
Back-UPS ES 350 allemand/néerlandais Avant gauche
Back-UPS ES 350 allemand/néerlandais Avant droit
Back-UPS ES 350 allemand/néerlandais Miscellaneous
Back-UPS ES 350 allemand/néerlandais Avant gauche
Back-UPS ES 350 allemand/néerlandais Avant gauche
Back-UPS ES 350 allemand/néerlandais Avant droit
Back-UPS ES 350 allemand/néerlandais Miscellaneous
  • Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

BF350-GR Caractéristiques

Principales fonctionnalités

Autonomie relative à la charge l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.

La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (225l)

Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée

Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.

Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »

Capacité de puissance de sortie
225Watts / 350VA
Connexions de sortie
(2) Schuko CEE 7 (Protection contre les surtensions)
(3) Schuko CEE 7 (Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
Schuko CEE 7 / EU1-16P
Longueur du cordon
1.83mètres
Back-UPS ES 350 allemand/néerlandais
Protection et alimentation de secours économique de qualité supérieure pour les ordinateurs à usage domestique
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur

Back-UPS ES Caractéristiques et avantages

Caractéristiques marketing

Protection de la ligne de données contre les surtensions
Protection de l’équipement connecté contre les surtensions de la ligne de données

Protection

Traitement de l'alimentation
Protège les charges connectées contre les surtensions, les crêtes, la foudre et autres perturbations électriques.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Sorties avec protection par batterie et surtension uniquement
Réserve la capacité d'alimentation et le temps de fonctionnement aux équipements connectés qui nécessitent une batterie de secours, tout en limitant la protection aux surtensions pour le matériel moins critique

Praticité

Coupe-circuits réarmables
Permet un rétablissement rapide après une surcharge.
Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Distribution des produits

Antilles Néerlandaises, Angola, Autriche, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Biélo-Russie, Chili, Allemagne, Estonie, Egypte, Finlande, Géorgie, Grèce, Guyana, Hongrie, Iran, Islande, Kazakhstan, Liban, Luxembourg, Mongolie, Mauritanie, Niger, Pays-Bas, Norvège, Portugal, Paraguay, Roumanie, Russie, Suède, Suriname, Tchad, Tadjikistan, Turkménistan, Turquie, Ukraine, Ouzbékistan, Zimbabwe

Sortie

Puissance configurable max. (Watts)
225Watts / 350VA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50 Hz
Facteur de crête de charge
03:01
Technologie
Veille
Type de forme d'onde
Sinusoïde approchée

Entrée

Fréquence d'entrée
50/60 Hz +/- 3 Hz (autodétection)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
196 - 264V
Plage de réglage de tension d'entrée pour branchement secteur
160 - 264V
Nombre de cordons d'alimentation
1

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Temps de recharge typique
4heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
2 - 4
Quantité RBC™
1
Puissance de charge de la batterie (Watts)
11Watts
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
45

Communication et gestion

Port (s) Interface
USB
Panneau de contrôle
Écran lumineux avec indicateurs de fonctionnement, mode batterie, batterie à remplacer et surcharge
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge

Parasurtenseur et filtrage

Taux d'énergie de surintensité
300Joules
Protection des lignes de données
Protection RJ-11 Modem/Fax/DSL (ligne bifilaire)
Filtrage
--

Physique

Hauteur max.
81mm, 8.1cm
Largeur max.
453mm, 45.3cm
Profondeur max.
110mm, 11.0cm
Poids net
3.1kg
Poids avec emballage
3.78kg
Hauteur de transport
102mm, 10.2cm
Largeur de transport
562mm, 56.2cm
Profondeur de transport
141mm, 14.1cm
Couleur
Charcoal
Nbre d'unités par palette
144.0

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-3000mètres
Température de stockage
-15 - 45 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Dissipation thermique en ligne
31.0BTU/h

Conformité

Approbation
CE, EN 50091-1, EN 50091-2, VDE
Politique de protection des équipements
À vie : 100 000 euros, À vie : 50 000 £
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Options

Services