APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model

APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Avant gauche
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Avant gauche
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Avant gauche
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Avant gauche
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Avant droit
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Avant droit
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Back
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Avant gauche
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Avant gauche
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Avant droit
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Avant droit
APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model Back
  • Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.

  • Inclut: CD de documentation, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SRV240RLBP-9A Caractéristiques

APC Easy UPS SRV 240V RM Battery Pack for 6&10kVA Rack, Extended Runtime model
Les systèmes de batteries à fonctionnement prolongé offrent une autonomie flexible aux applications Smart-UPS critiques.
Inclut: CD de documentation, Manuel utilisateur

Systèmes de batteries Smart-UPS Caractéristiques et avantages

Disponibilité

Configuration de packs de batteries multiples
Connectez jusqu'à 10 packs de batteries pour les applications nécessitant plus d'autonomie.
Gestion avancée de la batterie incluse
La surveillance intégrée au niveau de l'accumulateur, du module et de l'armoire offre une idée précise de la durée de fonctionnement et de l'état de la batterie tout en permettant de profiter des avantages supplémentaires que constituent l'exécution homogène des performances prévisibles et la stabilité de l'état de l'accumulateur.

Distribution des produits

Emirats Arabes Unis, Afghanistan, Albanie, Arménie, Antilles Néerlandaises, Angola, Argentine, Autriche, Australie, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Belgique, Burkina Faso, Bulgarie, Bahreïn, Burundi, Benin, Bolivie, Brésil, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, Suisse, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Colombie, Costa Rica, Chypre, République Tchèque, Allemagne, Djibouti, Danemark, Dominique, Algérie, Estonie, Egypte, Erythrée, Espagne, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Royaume-Uni, Géorgie, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Grèce, Hong-Kong, Croatie, Hongrie, Indonésie, Irlande, Israël, Irak, Islande, Italie, Jordanie, Kenya, Cambodge, Corée du Sud, Koweit, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lithuanie, Luxembourg, Lettonie, Maroc, Madagascar, Macédoine, Mali, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pays-Bas, Norvège, Oman, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Porto Rico, Portugal, Paraguay, Qatar, La Réunion, Roumanie, Russie, Rwanda, Suède, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Somalie, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, Turquie, Tanzanie, Ukraine, Ouganda, Uruguay, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Yémen, Mayotte, Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
Batterie au plomb scellée sans entretien avec électrolyte suspendu : étanche
Montage de batteries
--
Autonomie de la batterie attendue (années)
--

Physique

Hauteur max.
368mm, 36.8cm
Largeur max.
190mm, 19.0cm
Profondeur max.
485mm, 48.5cm
Poids net
60.0kg
Poids avec emballage
63.0kg
Hauteur de transport
460mm, 46.0cm
Largeur de transport
290mm, 29.0cm
Profondeur de transport
570mm, 57.0cm
Couleur
Black

Environnemental

Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (no %
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (no %

Conformité

Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

RoHS
Conforme
REACH
REACH : contient des substances extrêmement préoccupantes

Options

Services