Accessoires de rack destinés à améliorer l'efficacité du refroidissement en empêchant la recirculation de l'air et réduisant l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation.
Les panneaux d'obturation pour la gestion des flux d'air favorisent la circulation de l'air à l'intérieur de la baie informatique en occupant l'espace inutilisé du rack. Ces panneaux d'obturation modulaires permettent une installation rapide et sans outils dans tous les racks EIA-310 de 19 pouces ou les baies informatiques pourvues de trous de montage carrés. Les balais passe-câbles empêchent la circulation de l'air tout en permettant le passage des câbles de l'avant vers l'arrière du rack. Des passe-câbles KoldLok assurent l'étanchéité pour toute une variété de découpes dans un environnement à faux plancher afin de réduire l'écoulement de l'air dans le conduit de dérivation et d'améliorer l'efficacité du refroidissement.
Souplesse | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simple à installer | Conception novatrice permettant une installation rapide et à la portée du plus grand nombre. |