API de services Web pour StruxureWare Data Center Expert

Partager:

API de services Web pour StruxureWare Data Center Expert

SFWEBSVC

Description: Système de surveillance évolutif, indépendant du revendeur, qui collecte, organise et diffuse des alertes critiques, des vidéos de surveillance et informations essentielles, assurant une vue homogène d'environnements d'infrastructure physiques complexes à partir de n'importe quel point du réseau.
API de services Web pour StruxureWare Data Center Expert

SFWEBSVC Features

API de services Web pour StruxureWare Data Center Expert

  • Intégration de la gestion réseau
    Envoie des traps SNMP (événements) au système de gestion réseau de votre choix, ce qui vous permet de gérer vos composants de sous-système APC et l'infrastructure réseau stratégique à partir d'un seul écran.

Expertise : StruxureWare Data Center Expert Caractéristiques et avantages

  • Interface utilisateur localisé
    Propose une interface utilisateur localisée comprenant des alertes et des descriptions d'alerte en 10 langues
  • Stockage de données intégré
    Les disques durs grande capacité fournissent une capacité de stockage de données importante en interne, alors que la prise en charge de l'approche NAS (Network Attached Storage) permet le stockage et l'archivage à long terme des données.
  • Reporting personnalisé
    Création, enregistrement et planification de rapports personnalisés pour faciliter la collecte, la distribution et l'analyse des données.
  • Site d'alerte centralisé
    Accès via une seule base de données centralisée aux données historiques d'alerte issues de plusieurs équipements. Classement des alertes par type, date, équipement, et/ou groupe d'équipements.
  • Analyse graphique des tendances
    Accès aux données actuelles et d'historique relatives à n'importe quel équipement ou groupe d'équipements. Traçage et établissement de graphiques à points de données multiples selon une corrélation logique pour visualiser les tendances de danger potentiel.
  • Mise en correspondance personnalisée
    Des arrière-plans personnalisés, des icônes uniques attribuables à des utilisateurs individuels, ainsi que le positionnement de périphériques par glisser-déplacer permettent d'identifier facilement et instantanément les périphériques ayant un problème, d'où des périodes d'arrêt, des erreurs et des coûts réduits au minimum.
  • Mise en réseau privée
    Adresses IP réduites telles que requises sur le réseau public pour la gestion des périphériques, en les plaçant sur un réseau sécurisé isolé.
  • Configuration de masse
    Fournit des capacités de configuration de masse exhaustives, permettant aux utilisateurs de créer, enregistrer et transférer des configurations ou des paramètres de dispositif spécifiques à des dispositifs analogues à APC par le biais d'une carte de gestion réseau.
  • Mise à jour en masse de micrologiciels
    Réduction des délais de mise en service et de la complexité des systèmes gérés grâce à la mise à niveau simultanée de microprogrammes de plusieurs systèmes APC.
  • Découverte automatique
    Réduction du temps nécessaire à l'installation et au déploiement des périphériques d'infrastructure physique en détectant automatiquement les périphériques administrables sur votre réseau.
  • Advanced device grouping
    Définition des accès utilisateurs et des capacités de consultation de groupes indépendants. Contrôle des accès aux périphériques par une limitation du nombre de comptes Administrateur.
  • Accès client personnalisé
    Définition des accès utilisateurs et des capacités de consultation de groupes indépendants. Contrôle des accès aux périphériques par une limitation du nombre de comptes Administrateur.
  • Communications cryptées
    Des communications cryptées SSL 128 bits entre le client et le serveur, ainsi que des ID utilisateurs et mots de passe cryptés sont enregistrés sur le serveur pour contribuer à la protection de vos ressources.
  • Assistance de télésurveillance
    Services Web pour un double contrôle du bon fonctionnement de l'infrastructure physique de l'entreprise. Des professionnels expérimentés travaillent en continu afin d'assurer une surveillance 24 heures sur 24 et d'aider à diagnostiquer les problèmes avant qu'ils ne deviennent critiques.
  • Architecture évolutive
    Clés de licence pour nœuds et applications disponibles en vue de l'extension des capacités de la plateforme, permettant notamment de l'agrandir en fonction des besoins évolutifs de l'activité.
  • Services via Internet API
    Procure la capacité d'intégrer les données et événements InfraStruXure Central dans des applications et outils informatiques existants capables de procéder à des appels de services via Internet
  • Application d'extension de la surveillance
    Visibilité optimisée de vos équipements informatiques stratégiques avec gestion des menaces physiques permettant de surveiller et d'enregistrer toutes les activités dans des zones sécurisées. Base de données centralisée permettant à l'utilisateur de visualiser, rechercher et repérer les événements de surveillance à des fins d'utilisation futures.
  • Module de sortie Modbus TCP additionnel
    Intègre des données et sélectionne des événements à partir de dispositifs gérés par InfraStruXure Central dans des systèmes de gestion de bâtiment existants via des transmissions Ethernet
  • Compatible avec les applications de gestion StruxureWare
    Rendement énergétique intégré, planification prédictive et fonctionnement du datacenter en temps réel grâce aux applications supplémentaires d'InfraStruxure Management ; InfraStruxure Operations, InfraStruxure Capacity, InfraStruxure Change, InfraStruxure Energy Efficiency, InfraStruxure Energy Cost & InfraStruxure Mobile
  • Filtres d'alarme
    Personnalisation de l'interface utilisateur afin d'afficher les équipements dans des conditions d'état critiques, d'avertissement ou normales.
  • Recherche de texte libre
    Localisation rapide des équipements et alertes par le biais de zone de recherche libre.
  • Gestion centralisée
    Permet la gestion et le contrôle centralisés d'un vaste réseau d'équipements.
  • Contrôle en temps réel
    APC Enterprise Manager contrôle en temps réel les équipements APC, vous permettant ainsi de résoudre rapidement les anomalies d'alimentation pouvant affecter la disponibilité du réseau. L'écran d'état de l'équipement par défaut d'Enterprise Manager catégorise chaque onduleur APC sur le réseau en fonction de son état actuel et fournit une description des problèmes dès qu'ils se produisent.
  • Notifications d'erreur
    La notification en temps réel des événements minimise les temps de réponse aux situations critiques survenant sur l'infrastructure physique. Elle permet aux administrateurs informatiques de réduire la durée moyenne de réparation, d'accroître l'efficacité et d'optimiser la disponibilité.
  • Support d'appareil multifournisseurs
    Assistance multifournisseurs pour surveiller les équipements SNMP mis en réseau. Visibilité accrue des équipements SNMP existants à partir notifications de seuil et d'alerte, de tendances des données et reporting.
  • Console unifiée
    L'application client Windows et Linux personnalisable active un accès instantané à l'application InfraStruXure Central à partir de n'importe quel point du réseau.
  • Intégration NMS
    Intègre les déroutements SNMP dans un système de gestion d'entreprise, permettant aux utilisateurs de visualiser les alertes générées par les dispositifs gérés par InfraStruXure Central
Distribution des produits
Distribution des produits

Andorre , Emirats Arabes Unis , Afghanistan , Antigua et Barbuda , Anguilla , Albanie , Arménie , Antilles Néerlandaises , Angola , Argentine , Autriche , Australie , Aruba , Azerbaïdjan , Bosnie-Herzégovine , Barbade , Bangladesh , Belgique , Burkina Faso , Bulgarie , Bahreïn , Burundi , Benin , Bermudes , Brunei , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bhoutan , Botswana , Biélo-Russie , Bélize , Canada , République démocratique du Congo , République Centre-Africaine , Congo , Suisse , Côte d'Ivoire , Îles Cook , Chili , Cameroun , Chine , Colombie , Costa Rica , Serbie et Monténégro , Cuba , Chypre , République Tchèque , Allemagne , Djibouti , Danemark , Dominique , République Dominicaine , Algérie , Equateur , Estonie , Egypte , Sahara Occidental , Erythrée , Espagne , Ethiopie , Finlande , Fidji , Îles Malouines , France , Gabon , Royaume-Uni , Grenade , Géorgie , Guyane française , Ghana , Gibraltar , Gambie , Guinée , Guadeloupe , Guinée Equatoriale , Grèce , Guatemala , Guyana , Hong-Kong , Honduras , Croatie , Haïti , Hongrie , Indonésie , Irlande , Israël , Inde , Irak , Iran , Islande , Italie , Jamaïque , Jordanie , Japon , Kenya , Saint-Christophe-et-Niévès , Corée du Sud , Koweit , Îles Caïmans , Kazakhstan , Liban , Sainte-Lucie , Liechtenstein , Sri Lanka , Liberia , Lesotho , Lithuanie , Luxembourg , Lettonie , Maroc , Moldavie , Madagascar , Macédoine , Mali , Myanmar , Mongolie , Martinique , Mauritanie , Malte , Maurice , Malawi , Mexique , Malaisie , Mozambique , Namibie , Niger , Nigéria , Nicaragua , Pays-Bas , Norvège , Népal , Nouvelle-Zélande , Oman , Panama , Pérou , Papouasie-Nouvelle-Guinée , Philippines , Pakistan , Pologne , Porto Rico , Portugal , Paraguay , La Réunion , Roumanie , Russie , Rwanda , Arabie Saoudite , Soudan , Suède , Singapour , Slovénie , Slovaquie , Sierra Leone , Sénégal , Somalie , Suriname , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Tchad , Togo , Thaïlande , Tadjikistan , Turkménistan , Tunisie , TP , Turquie , Trinité-et-Tobago , Taiwan , Tanzanie , Ukraine , Ouganda , Etats-Unis , Uruguay , Ouzbékistan , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines , Vietnam , XF , Yémen , Mayotte , Afrique du Sud , Zambie , Zimbabwe

Print Technical Specification
Titre
Taille
Mise à jour le