222 MBH @ 20 TD, FSC, simple, 208-230/3/60

Partager:

222 MBH @ 20 TD, FSC, simple, 208-230/3/60

ACCD75304

Description: Solutions de chaleur rejetée spécialement mises au point pour des produits de refroidissement de rangées et de salles

Condenseurs refroidis à l'air Caractéristiques et avantages

  • Ventilateurs à vitesse variable
    L'utilisation de ventilateurs à vitesse variable réduit la consommation d'énergie au cours des périodes creuses de refroidissement.
  • Moteurs à transmission directe
    Les contraintes sur les roulements sont presque éliminées, ce qui augmente la durée de vie utile. Permet d'équilibrer en usine l'assemblage intégral ventilateur/moteur, ce qui réduit les vibrations et accélère la mise en route.
Distribution des produits
Distribution des produits

Antigua et Barbuda , Anguilla , Antilles Néerlandaises , Argentine , Aruba , Barbade , Bermudes , Bolivie , Brésil , Bahamas , Bélize , Canada , Chili , Colombie , Costa Rica , Cuba , Dominique , République Dominicaine , Equateur , Îles Malouines , Grenade , Guadeloupe , Guatemala , Guyana , Honduras , Haïti , Jamaïque , Saint-Christophe-et-Niévès , Îles Caïmans , Sainte-Lucie , Martinique , Mexique , Nicaragua , Panama , Pérou , Porto Rico , Paraguay , El Salvador , Îles Turks et Caicos , Trinité-et-Tobago , Etats-Unis , Uruguay , Saint-Vincent-et-les Grenadines , Vénézuela , Iles Vierges Américaines

Print Technical Specification

Entrée

  • Tension d’Entrée Nominale
    208V 3PH
  • Nombre de cordons d'alimentation
    1

Physique

  • Hauteur max.
    1248mm , 124.8cm
  • Largeur max.
    3226mm , 322.6cm
  • Profondeur max.
    1154mm , 115.4cm
  • Poids net
    263.64kg
  • Poids avec emballage
    345.46kg
  • Hauteur de transport
    1321mm , 132.1cm
  • Largeur de transport
    3454mm , 345.4cm
  • Profondeur de transport
    991mm , 99.1cm
  • Couleur
    Silver
  • Nbre d'unités par palette
    1.0

Généralités

  • Modèles d''évacuation d''air
    Flux ascendant
  • Flux d''air
    9674.92Pouces/s
Titre
Taille
Mise à jour le