Onduleur APC Easy UPS SMV 1 500 VA, prise universelle, 230 V
-
Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l'électronique et les ordinateurs
-
Inclut: CD de documentation, Câble USB, User manual
SMV1500AI-MS Caractéristiques
Principales fonctionnalités
Autonomie relative à la charge
Min-max
l
Autonomie relative à la charge
Saisissez la charge totale (consommation énergétique) de tous les appareils à protéger par l'onduleur ici. En fonction de la valeur saisie, nous allons estimer l'autonomie dont vous disposerez en cas de panne de courant totale. L'ajout d'autonomie augmente la disponibilité en permettant le fonctionnement ininterrompu du système malgré une panne longue.
—
La charge totale (consommation énergétique) saisie dépasse la valeur maximale pour ce produit (1050 l)
Veuillez saisir la charge pour voir l'autonomie estimée
La charge totale (consommation énergétique) saisie est inférieure à la valeur minimale pour ce produit (
Capacité max. utilisée
Capacité max. utilisée
Pourcentage maximal de capacité d'onduleur utilisée pour supporter la charge spécifiée.
—
Veuillez saisir la charge pour voir le calcul de la « Capacité max. utilisée »
Capacité de puissance de sortie
1.05kWatts
/ 1.5kVA
Connexions de sortie
(4)
Universal receptacle
(Batteries de secours)
Tension nominale de sortie
230V
Tension d’Entrée Nominale
230V
Type de connexion en entrée
IEC 60320 C14
Onduleur APC Easy UPS SMV 1 500 VA, prise universelle, 230 V
Le meilleur onduleur avec batterie de secours et protection contre les surtensions pour l'électronique et les ordinateurs
Inclut: CD de documentation, Câble USB, User manual
-
Régulation automatique de la tension
Augmente les tensions basses et abaisse les tensions hautes à des niveaux adaptés à votre équipement de manière automatique.
-
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
-
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
-
Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
onduleur Easy-UPS Caractéristiques et avantages
Disponibilité
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
Caractéristiques de sécurité avancées
Protégez votre onduleur à usage domestique contre les surcharges, les tensions de secteur excessives, les courts-circuits, les incidents d'installation et l'endommagement des batteries dû à de basses tensions.
Notification de défaillance de batterie
Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
Caractéristiques
Régulation automatique de la tension (AVR) par amplification
Préserve la durée de vie de la batterie et optimise la durée de fonctionnement en corrigeant les basses tensions sans décharger la batterie.
Prises espacées de blocs transformateurs
Protège l'équipement avec des blocs transformateurs en entrée sans interdire l'accès aux autres réceptacles.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.
Design élégant
Leur design moderne et fin peut être vertical, plat ou à montage mural, afin de s'adapter facilement à toutes les configurations électroniques et à la décoration intérieure.
Sécurité
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Simplicité de gestion
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Voyants
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Protection
Batterie et prises protégées contre les surtensions
Sauvegardez et protégez votre matériel et vos données en cas de pannes de courant, de surtensions ou de crêtes.
Batterie de secours et parafoudre
Les prises permettent à l'équipement de la passerelle réseau et aux autres dispositifs basse puissance critiques de continuer à fonctionner pendant plusieurs heures pour que vous ayez toujours accès à Internet durant une coupure de courant.
Distribution des produits
Angola, Burkina Faso, Benin, Botswana, République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, Chili, Cameroun, Chypre, Algérie, Gabon, Guyane française, Ghana, Gambie, Guadeloupe, Indonésie, Irak, Jordanie, Liban, Liberia, Madagascar, Mali, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Mozambique, Namibie, Nigéria, Pérou, Philippines, Pakistan, La Réunion, Singapour, Sierra Leone, Sénégal, Suriname, Îles Turks et Caicos, Togo, Thaïlande, Tunisie, Turquie, Vietnam, Mayotte, Zambie, Zimbabwe
Caractéristiques techniques
Sortie
Puissance configurable max. (Watts)
1.05kWatts
/ 1.5kVA
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
50/60 Hz +/- 1 Hz Non synchro
Facteur de crête de charge
3:1
Technologie
Line interactive
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Temps de transfert
2-6 ms typical : 12 ms maximum
Entrée
Fréquence d'entrée
45 - 65 Hz +/- 0.1 Hz Auto-sensing
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
165 - 290V
Nombre de cordons d'alimentation
1
Autres tensions en entrée
220 V, 240 V
Batteries & durée de fonctionnement
Type de batterie
Batterie au plomb scellée
Temps de recharge typique
4heure(s)
Tension nominale des batteries
24 V
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Puissance de charge de la batterie (Watts)
54 Watts
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
240
Autonomie
Efficacité
Communication et gestion
Port (s) Interface
USB
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; alarme continue en cas de surcharge
Parasurtenseur et filtrage
Taux d'énergie de surintensité
190Joules
Physique
Hauteur max.
220mm, 22.0cm
Largeur max.
160mm, 16.0cm
Profondeur max.
410mm, 41.0cm
Poids net
17.8kg
Poids avec emballage
20.75kg
Hauteur de transport
339mm, 33.9cm
Largeur de transport
272mm, 27.2cm
Profondeur de transport
508mm, 50.8cm
Couleur
Noir
Environnemental
Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude en fonctionnement
0 - 3000mètres
Température de stockage
-10 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 (Non-condensing) %
Altitude de stockage
0 - 15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
45.0dBA
Classe de protection
IP20
Conformité
Approbation
CE, EN/CEI 62040-1, EN/CEI 62040-2
Garantie standard
2 ans, réparation ou remplacement