Uniflair SP

Unités de systèmes biblocs et systèmes de refroidissement naturel intégrés pour installations en extérieur

Les systèmes Uniflair SP sont des systèmes biblocs, c'est-à-dire que l'évaporateur et le condensateur sont installés séparément. L'évaporateur est conçu pour une installation au plafond ou au mur, tandis que le condensateur est monté à l'extérieur. Conçue pour faciliter l'entretien, une autre voie permet d'accéder à la carte électrique, au compartiment mécanique et aux ventilateurs. L'étalonnage et l'entretien peuvent donc être réalisés en toute sécurité. Ces unités sont disponibles en configuration de refroidissement naturel, qui permet, quand elle est activée, d'utiliser l'air extérieur afin de renforcer le refroidissement de l'environnement informatique.

En savoir plus
Simplicité de gestion
Intégration avec système de gestion du bâtiment Envoyez les alarmes et points de données à votre système de gestion de bâtiment (via Modbus RTU), ce qui vous permet de gérer l'infrastructure de bâtiment à partir d'un système unique.
Interface réseau Offre des possibilités de gestion en connectant le périphérique directement au réseau avec une adresse IP dédiée, évitant le besoin d'un proxy tel qu'un serveur. La gestion s'effectue via un navigateur Web, Telnet ou SSH. Les fonctions de notification vous informent en cas de problèmes.
Contrôleur du micro-processeur Fournit un contrôle proactif et une surveillance en temps réel via un affichage alphanumérique de 80 caractères sur quatre lignes.
Disponibilité
Compresseurs à spirale Utilisez un nombre réduit de pièces mobiles pour accroître la fiabilité et la durée de vie.
Refroidissement naturel direct Utilise l'air extérieur quand la température ambiante peut aider à soutenir les charges de refroidissement.
Commande de réponse active Surveille et ajuste activement la capacité de refroidissement pour assurer un niveau de température correct à l’entrée d’air du serveur. Le contrôleur de microprocesseur permet d'assurer une visibilité du fonctionnement et l'état de l'unité.
Double entrée d'alimentation (En option) Blocs d'alimentation double pour la redondance du courant entrant
Facilité de maintenance
Accès facile pour l'entretien Permet de remplacer, ou d’intervenir sur, tous les composants pouvant être entretenus via des panneaux/portes facilement accessibles.
Surveillance des services Tous les appareils de surveillance embarqués dans l'unité permettent une maintenance préventive et un contrôle de l'état de fonctionnement du système.

Produit 1

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Sélectionnez une gamme
Sélectionnez la référence

Produit 2

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison

Produit 3

Sélectionnez une gamme ou une référence pour effectuer la comparaison