Symmetra PX 10 kW extensible jusqu'à 100 kW, 208 V avec mise en service

Symmetra PX 10 kW extensible jusqu'à 100 kW, 208 V avec mise en service Avant gauche
Symmetra PX 10 kW extensible jusqu'à 100 kW, 208 V avec mise en service Avant gauche
Symmetra PX 10 kW extensible jusqu'à 100 kW, 208 V avec mise en service Avant gauche
Symmetra PX 10 kW extensible jusqu'à 100 kW, 208 V avec mise en service Avant gauche
Symmetra PX 10 kW extensible jusqu'à 100 kW, 208 V avec mise en service Application
Symmetra PX 10 kW extensible jusqu'à 100 kW, 208 V avec mise en service Application
Symmetra PX 10 kW extensible jusqu'à 100 kW, 208 V avec mise en service Miscellaneous
  • Onduleur triphasé modulaire, à haut rendement adaptable à chaud jusqu'à 100 kW. Peut être utilisé dans les datacenters de petite et moyenne taille et les zones à ...

  • Inclut: Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Service de mise en service, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SY10K100F Caractéristiques

Symmetra PX 10 kW extensible jusqu'à 100 kW, 208 V avec mise en service
Onduleur triphasé modulaire, à haut rendement adaptable à chaud jusqu'à 100 kW. Peut être utilisé dans les datacenters de petite et moyenne taille et les zones à haute densité.
Inclut: Guide d'installation, Carte d'administration réseau, Service de mise en service, Manuel utilisateur
  • Sensibilité de la tension réglable
    Vous permet d’adapter de façon optimale et performante vos onduleurs aux systèmes spécifiques d'alimentation électrique ou aux groupes électrogènes spécifiques.
  • Points de transfert de tension réglables
    Prolonge au maximum la durée de vie de vos batteries, par l'élargissement de la gamme de tension d'entrée ou par un contrôle strict de la tension de sortie.
  • Caractéristiques électriques avancées
    Excellent conditionnement de l'alimentation, très faible distorsion de l'harmonique par le redresseur IGBT, correction du facteur de puissance en entrée hautement efficace
  • Autotest automatique
    L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
  • Notification de défaillance de batterie
    Offre une fonction d'analyse des pannes de batteries avec alerte précoce, permettant ainsi d'effectuer à temps une maintenance préventive
  • Modules de batteries connectés en parallèle
    Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
  • Remplacement de la batterie sans outils
    Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Batteries externes gérables
    Réduit les besoins de services de maintenance préventive en surveillant la santé et l'état des batteries externes, ainsi que leur durée de fonctionnement escomptée.
  • Batteries permutables
    Permet de prolonger rapidement la durée de fonctionnement ou de remplacer les modules de batterie existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
  • Chargement de la batterie à compensation thermique
    Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.

Symmetra PX Caractéristiques et avantages

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Caractéristiques marketing

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA
Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).
Modules d'alimentation remplaçables par l'utilisateur
Simplifie les mises à niveau et le remplacement des modules d'alimentation.
Batteries remplaçables par l'utilisateur
Accroît la disponibilité en permettant à un utilisateur formé d'assurer la mise à niveau et le remplacement des batteries, diminuant ainsi les délais de réparation.
Capacité électrique évolutive
Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Modules d'alimentation connectés en parallèle
Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
Configurable pour redondance interne N+1
Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.

Souplesse

SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Capacité électrique évolutive
Réduit aujourd'hui les coûts de surdimensionnement de l'onduleur grâce à des possibilités de mises à jour ultérieures rapides.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.

Disponibilité

Modules d'alimentation connectés en parallèle
Améliore la disponibilité en permettant une récupération immédiate et transparente à la suite de pannes de modules isolés.
Modules de renseignements redondants
Offre un meilleur niveau de disponibilité aux charges connectées à l'onduleur en donnant des chemins de communication redondants aux fonctions névralgiques de l'onduleur.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Modules d'alimentation permutables
Permet d'ajouter rapidement de la puissance ou de remplacer les modules d'alimentation existants. Les modules installés sont automatiquement reconnus par le système.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Configurable pour redondance interne N+1
Offre un niveau de disponibilité élevé grâce à une fonction de redondance, en acceptant une configuration comprenant un module d'alimentation de plus qu’il n’en faut pour traiter la charge connectée.

Simplicité de gestion

Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Intègre StruxureWare Data Center Expert
Plate-forme d'administration et de surveillance évolutive, pour une surveillance des périphériques en temps réel et une notification des événements immédiate.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.

Coût total de possession

Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Alimentation entièrement calibrée avec kW égal à kVA
Diminue les coûts en supprimant le besoin de surdimensionner l'onduleur pour des charges de type PFC (Power Factor Corrected).
Service de mise en service 5X8 inclus
Obligatoire pour bénéficier de la couverture complète au titre de la garantie usine
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guyane française, Guadeloupe, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Îles Caïmans, Sainte-Lucie, Madagascar, Martinique, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Taiwan, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Capacité de puissance de sortie
10.0kWatts / 10.0kVA
Puissance configurable max. (Watts)
100.0kWatts / 100.0kVA
Tension nominale de sortie
120V, 208V, 208V 3PH
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 2 %
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal, 50 Hz +/- 0,1% à 50 Hz nominal
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
TDH tension de sortie
< 2 % de 0 à 100 % en charge linéaire et < 6 % en charge pleine non linéaire
Tolérance de tension en sortie
±1 % statique et ±5 % à 100 % de charge
Temps de transfert
2ms typical
Bypass
By-pass statique intégré

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
177 - 239 (208 V)V
Taux de distorsion harmonique en entrée
Moins de 5 % pour une pleine charge
Intensité maximale du courant d’entrée
332.0A
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.99

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Batteries pré-installées
1
Temps de recharge typique
2heure(s)
Tension nominale des batteries
+/-192 V (batterie partagée référencée à neutre)
Courant maximum de batterie en fin de décharge
351.0A
Créneau de batterie vide
8
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
3456
Tension de fin de décharge de batterie
+/-154 V
Efficacité du fonctionnement sur batterie
94.7 %
Courant de court-circuit disponible maximal
30kA

Communication et gestion

Port (s) Interface
DB-9 RS-232, SmartSlot
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible
Alarme lors du passage en mode batterie ; alarme de niveau minimal batterie distincte ; délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
--
Available SmartSlot™ Interface Quantity
2

Physique

Hauteur max.
2011mm, 201.1cm
Largeur max.
1200mm, 120.0cm
Profondeur max.
1070mm, 107.0cm
Poids net
777.82kg
Poids avec emballage
856.73kg
Hauteur de transport
2140mm, 214.0cm
Largeur de transport
1696mm, 169.6cm
Profondeur de transport
1210mm, 121.0cm
Couleur
Black

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-15 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
67.0dBA
Dissipation thermique en ligne
3292.6BTU/h
Classe de protection
NEMA 1

Conformité

Approbation
CSA C22.2 N° 107.3-05, FCC Partie 15 Classe A, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantie standard
1 année de réparation sur site ou de remplacement avec démarrage autorisé en usine

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services