Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 20 kVA 208 V avec ISO XFMR, 2 modules batterie extensibles à 5, PDU et mise en service

Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 20 kVA 208 V avec ISO XFMR, 2 modules batterie extensibles à 5, PDU et mise en service Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 20 kVA 208 V avec ISO XFMR, 2 modules batterie extensibles à 5, PDU et mise en service Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 20 kVA 208 V avec ISO XFMR, 2 modules batterie extensibles à 5, PDU et mise en service Avant gauche
Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 20 kVA 208 V avec ISO XFMR, 2 modules batterie extensibles à 5, PDU et mise en service Avant droit
Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 20 kVA 208 V avec ISO XFMR, 2 modules batterie extensibles à 5, PDU et mise en service Avant droit
  • Protection efficace de l'alimentation triphasée évitant les pertes de données et les temps d'indisponibilité pour les applications stratégiques.

  • Inclut: Installation Guide, Carte d'administration réseau, Modules d'alimentation préinstallés, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Mise en service incluse, Manuel ...

Voir la présentation du produit

SUVTRT20KF2B5S Caractéristiques

Onduleur Smart-UPS APC VT, montage en rack 20 kVA 208 V avec ISO XFMR, 2 modules batterie extensibles à 5, PDU et mise en service
Protection efficace de l'alimentation triphasée évitant les pertes de données et les temps d'indisponibilité pour les applications stratégiques.
Inclut: Installation Guide, Carte d'administration réseau, Modules d'alimentation préinstallés, Câble RS-232 pour connexion Smart UPS, Mise en service incluse, Manuel utilisateur
  • Panneau de distribution de l'alimentation remplaçable sur place
    Garantit la compatibilité avec des matériels pourvus de différents types de prises
  • Armoire verrouillable
    Interdit tout accès non autorisé à l'onduleur.
  • Multiples points d'entrée de câble
    Offre une grande liberté de placement de l'onduleur dans la pièce et facilite l’accès pour le câblage des blocs terminaux.
  • Coupe-circuits réarmables
    Permet un rétablissement rapide après une surcharge.

Smart-UPS VT Caractéristiques et avantages

Développement durable

Code de conduite Européen pour ASI
Garantit la grande efficacité des onduleurs vendus dans l'UE.

Protection

Régulation de fréquence et de tension
Augmente la disponibilité des applications en corrigeant les fréquences et les tensions anormales sans solliciter la batterie.
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Démarrage à froid possible
Fournit une alimentation par batterie temporaire en cas de panne de secteur.

Coût total de possession

Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Chargement de la batterie à compensation thermique
Prolonge l'autonomie des batteries en régulant la tension de la charge en fonction de la température réelle des batteries.
Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Simplicité de gestion

Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
Compatible avec InfraStruXure Manager
Permet la gestion centralisée via InfraStruXure Manager d'APC.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Écran LCD
Écran alpha-numérique affichant les paramètres du système et les alarmes.
Voyants d'état DEL
Permet de connaître rapidement l'état de l'alimentation et de l'unité à l'aide d'indicateurs visuels.
Fréquence programmable
Assure la compatibilité avec diverses fréquences en entrée.

Facilité de maintenance

Possibilité de livraison avec modules installés
Permet la préparation et le test de l'onduleur avant installation et accélère l'installation.
Conception modulaire
Offre des possibilités de réparation rapide et limite les obligations de maintenance grâce à des modules à auto-diagnostic remplaçables sur place.
Remplacement de la batterie sans outils
Permet le remplacement simple et rapide de la batterie.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.

Disponibilité

Modules de batteries connectés en parallèle
Offre un haut niveau de disponibilité grâce à la redondance des batteries.
Bypass interne automatique
Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.

Caractéristiques marketing

Batteries échangeables à chaud
Garantit la continuité et la qualité de l'alimentation électrique des équipements protégés pendant le remplacement des batteries.
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Durée de fonctionnement évolutive
Permet d'augmenter rapidement la durée de fonctionnement si nécessaire.
Double entrée secteur
Augmente la disponibilité en permettant de connecter l'onduleur à deux sources d'alimentation distinctes.
Bypass manuel de maintenance
Réduit les coûts d'installation en éliminant le besoin d'une dérivation mécanique externe.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.

Distribution des produits

Antigua et Barbuda, Anguilla, Antilles Néerlandaises, Argentine, Aruba, Barbade, Bermudes, Bolivie, Bahamas, Bélize, Canada, Chili, Colombie, Costa Rica, Cuba, Dominique, République Dominicaine, Equateur, Îles Malouines, Grenade, Guatemala, Guyana, Honduras, Haïti, Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Madagascar, Maurice, Mexique, Nicaragua, Panama, Pérou, Porto Rico, Paraguay, La Réunion, El Salvador, Îles Turks et Caicos, Trinité-et-Tobago, Etats-Unis, Uruguay, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Vénézuela, Iles Vierges Américaines, Mayotte

Sortie

Capacité de puissance de sortie
16.0kWatts / 20.0kVA
Puissance configurable max. (Watts)
16.0kWatts / 20.0kVA
Tension nominale de sortie
120V, 208V, 208V 3PH
Note sur la Sortie Tension
Configurable pour la tension de sortie nominale triphasée 200 : 208 ou 220 V
Efficacité en pleine charge
93.0 %
Distorsion de la tension de sortie
Moins de 5 % en pleine charge
Fréquence de sortie (synchro avec le secteur)
57 à 63 Hz pour une fréquence nominale de 69 Hz
Fréquence de sortie (non synchro)
60 Hz +/- 0,1% à 60 Hz nominal
Autres tensions de sortie
220
Facteur de crête de charge
Illimité
Technologie
On-line Double conversion
Type de forme d'onde
Sinusoïde
Bypass
Commutateur de bypass de maintenance intégré, By-pass statique intégré

Entrée

Tension d’Entrée Nominale
208V 3PH
Fréquence d'entrée
40 - 70 Hz
Type de connexion en entrée
Hard Wire 5-wire (3PH + N + G)
Plage de tension d'entrée pour branchement secteur
177 - 239 (208 V)V
Efficacité en pleine charge
93.0 %
Autres tensions en entrée
220
Facteur de puissance en entrée à pleine charge
0.98

Batteries & durée de fonctionnement

Type de batterie
VRLA
Batteries pré-installées
2
Temps de recharge typique
3heure(s)
Batterie de remplacement
Autonomie de la batterie attendue (années)
3 - 5
Quantité RBC™
2
Capacité Batterie Volt Ampère Heure
5021

Communication et gestion

Port (s) Interface
SmartSlot
Cartes SmartSlot™ pré-installées
Panneau de contrôle
Console de contrôle et d'état LCD multifonction
Alarme audible
Alarmes sonores et visuelles : délais configurables
Interrupteur d'arrêt d'urgence
En option

Physique

Hauteur max.
1995mm, 199.5cm
Largeur max.
600mm, 60.0cm
Profondeur max.
1075mm, 107.5cm
Poids net
768.18kg
Poids avec emballage
803.18kg
Hauteur de transport
1995mm, 199.5cm
Largeur de transport
600mm, 60.0cm
Profondeur de transport
1075mm, 107.5cm
Couleur
Black

Environnemental

Température de fonctionnement
0 - 40 °C
Humidité relative en fonctionnement
0 - 95 %
Altitude en fonctionnement
0-999.9mètres
Température de stockage
-50 - 40 °C
Humidité relative de stockage
0 - 95 %
Altitude de stockage
0-15000mètres
Bruit audible à 1 mètre de la surface de l'appareil
58.0dBA
Dissipation thermique en ligne
4238.0BTU/h
Classe de protection
NEMA 1

Conformité

Approbation
Répertorié cUL, ISO 14001, ISO 9001, UL 1778
Garantie standard
1 an, réparation ou remplacement

Offre durable Etat

Proposition 65 Warning
Disponible sous l'onglet Documentation

Options

Services