ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV RM 10 000 VA 230 V

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV RM 10 000 VA 230 V Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV RM 10 000 VA 230 V Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV RM 10 000 VA 230 V Avant gauche
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV RM 10 000 VA 230 V Avant droit
ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV RM 10 000 VA 230 V Back
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getAggregateRating, 366ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
  • bvseo_sdk, java_sdk, bvseo-4.0.0
  • CLOUD, getReviews, 137ms
  • REVIEWS, PRODUCT
  • bvseo-msg: The resource to the URL or file is currently unavailable.;
RoHS
  • Onduleur en ligne haute qualité, double conversion, conçu pour les besoins de protection d'alimentation électrique essentiels, même dans les environnements aux conditions...

  • Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur

Voir la présentation du produit

SRV10KRI Caractéristiques

ONDULEUR APC Easy UPS On-Line SRV RM 10 000 VA 230 V
Onduleur en ligne haute qualité, double conversion, conçu pour les besoins de protection d'alimentation électrique essentiels, même dans les environnements aux conditions les plus instables
Inclut: CD avec logiciel, Câble USB, Manuel utilisateur
  • Bypass interne automatique
    Fournit l'alimentation secteur aux charges connectées en cas de surcharge ou de panne d'un onduleur.
  • Redémarrage automatique des charges après extinction de l'onduleur
    Démarre automatiquement le matériel connecté lorsque l'alimentation secteur est rétablie.
  • Mode ECO
    Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
  • Arrêt d'urgence
    Connectez l'équipement à un système de coupure de l'alimentation d'urgence (EPO) pour couper l'alimentation en cas d'urgence.
  • Correction du facteur de puissance en entrée
    Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
  • Gestion intelligente des batteries
    Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.
  • Affichage graphique LCD
    Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
  • Connectivité série
    Permet de gérer l'onduleur via un port série.
  • Connectivité USB
    Assure la gestion de l'onduleur via un port USB.

Onduleur Easy UPS On-Line Caractéristiques et avantages

Caractéristiques

Allows the user to manage the UPS functions, schedule automatic shutdown and monitor the power grid occurrences through an interactive interface that ensures an easy and intuitive monitoring.
Logiciel de gestion
Homologué par un Bureau de sécurité
Garantit que le produit a été testé et homologué comme pouvant fonctionner en toute sécurité avec les charges connectées et au sein de l'environnement.
Sortie sinusoïdale pure sur batterie
Simule l'alimentation secteur pour offrir le plus haut degré de compatibilité avec les équipements électroniques sensibles et les serveurs actifs dotés d'un correcteur de facteur de puissance (PFC).
USB connection
Ajoutez des fonctions supplémentaires de protection et de gestion électriques à votre onduleur via un port USB de votre ordinateur.

Caractéristiques

Compatible avec le générateur
Garantit la fourniture d'un courant stable et constant afin de protéger votre équipement lors de l'utilisation d'un générateur.
Plage de tension d'entrée étendue
Conçu pour les environnements électriques difficiles afin de préserver l'autonomie de la batterie.
Rendement élevé
Rendements élevés qui restent stables même à de faibles niveaux de puissance de fonctionnement
Correction du facteur de puissance en entrée
Réduit considérablement Les coûts d'installation en autorisant l'emploi de générateurs et de câbles de plus petites dimensions.
Logiciel de gestion
Vous permet de surveiller facilement l'alimentation secteur et de gérer votre onduleur.
Mode ECO
Mode de fonctionnement qui contourne les composants électriques non utilisés, dans des conditions d'alimentation correctes, pour offrir un meilleur rendement sans sacrifier la protection.
Topologie On-Line Double Conversion
Garantit une qualité d’alimentation élevée constante. Les perturbations de la forme d'onde de distribution sont successivement via les processus de conversion CA-CC puis CC-CA ultra-rapides. La batterie n'est utilisée que comme source de secours.
Interface LCD intuitive
Fournit des informations précises et claires en plusieurs langues pour configurer l'onduleur sur site à l'aide des touches de navigation simples à utiliser.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Facilité de maintenance

Notification de batterie déconnectée
Avertit lorsqu'une batterie n'est pas disponible pour assurer l'alimentation de secours.
Alarmes sonores
Informe du changement des conditions de l'alimentation secteur et de l'onduleur.
Autotest automatique
L'autotest de la batterie est effectué périodiquement pour garantir une détection précoce de la nécessité de remplacer une batterie.
Notification prédictive de défaillance.
Offre une fonction d'analyse des pannes à alerte précoce permettant de remplacer des composants de façon proactive.

Simplicité de gestion

LED Indicators
Permet une lecture facile de l'état de l'alimentation secteur, de l'onduleur et de la batterie.
Affichage graphique LCD
Textes et diagrammes schématiques qui affichent les modes de fonctionnement, les paramètres système et les alarmes.
Connectivité série
Permet de gérer l'onduleur via un port série.
Gérable par réseau
Assure une gestion de l'alimentation à distance de l'onduleur via le réseau via Powerchute Business Edition.
SmartSlot
Personnalisez les possibilités de votre onduleur à l'aide de cartes de gestion.

Disponibilité

Gestion intelligente des batteries
Maximise les performances, la durée de vie et la fiabilité des batteries par l'intermédiaire d'un processus intelligent de recharge de précision.

Distribution des produits

Afghanistan, Albanie, Arménie, Angola, Azerbaïdjan, Bosnie-Herzégovine, Burkina Faso, Bulgarie, Benin, Brunei, Botswana, Biélo-Russie, République démocratique du Congo, République Centre-Africaine, Congo, Chili, Cameroun, Colombie, Serbie et Monténégro, Chypre, République Tchèque, Dominique, Algérie, Sahara Occidental, Gabon, Géorgie, Guyane française, Gambie, Guinée, Guadeloupe, Grèce, Croatie, Hongrie, Indonésie, Israël, Irak, Jordanie, Cambodge, Corée du Sud, Kazakhstan, Liban, Sainte-Lucie, Liberia, Lesotho, Lithuanie, Maroc, Moldavie, Madagascar, Macédoine, Myanmar, Mongolie, Martinique, Mauritanie, Malte, Maurice, Malawi, Malaisie, Namibie, Niger, Pérou, Philippines, Pakistan, Pologne, Roumanie, Russie, Singapour, Slovénie, Slovaquie, Sierra Leone, Sénégal, Tchad, Togo, Thaïlande, Tadjikistan, Turkménistan, Tunisie, TP, Ukraine, Ouzbékistan, Vietnam, XF, Zambie, Zimbabwe

Options

Services